Ultra Broadband Wire Grid Polarizers
- S-Polarized Light 반사
- P-Polarized Light 투과
- UV부터 IR에 이르기까지의 탁월한 성능
재고정리
Wire Grid Polarizing Film
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Wire Grid Polarizing Film
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 콘트라스트가 높은 반사형 설계
- 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 우수한 성능
- 고온다습한 환경에서도 뛰어난 내구성 발휘
신제품
Protective Overcoat Wire Grid Polarizers
Protective Overcoat Wire Grid Polarizers
- S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
- 보호용 오버코트로 취급 및 클리닝이 용이함
- 기존의 Wire Grid Polarizers보다 더 얇은 두께에 경량 디자인
- 최대 200°C의 오버코트 온도 안정성
UV Wire Grid Linear Polarizers
- 240 - 400nm에서 높은 투과율
- 균일한 휘도 및 대비
- UV 또는 DUV 용도에 적합
- Visible 및 Infrared (IR) Wire Grid Polarizers 또한 이용 가능
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®