제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Polarizing Beamsplitters

Polarizing Beamsplitter는 편광되지 않은 빛을 편광된 두 개의 빛으로 분리하는 데 사용됩니다. Polarizing Beamsplitter는 파장이나 강도 대신 편광 상태를 기준으로 빛을 분리하도록 고안된 Beamsplitter입니다. Polarizing Beamsplitter는 반도체나 포토닉스 장비에서 S-polarized light는 반사하고 P-polarized light는 투과시키는 데 주로 사용됩니다. Polarizing Beamsplitter는 대개 구성에 따라 0° 또는 45° 입사각, 그리고 90° 각도로 beam을 분리하도록 설계됩니다.

Edmund Optics는 plate, cube 또는 lateral 배치를 포함한 일련의 구성 형태로 광범위한 Polarizing Beamsplitter를 공급합니다. Plate Beamsplitter는 UV, VIS 또는 IR 파장에 사용할 때 최적의 성능을 발휘할 수 있으며 다양한 크기로 공급됩니다. Cube Beamsplitter는 내구성 또는 단순한 장착 또는 시스템 결합이 필요한 용도에 적합합니다. Lateral Displacement Beamsplitter는 입사광을 서로 떨어져 있는 평행한 두 개의 beam으로 분리하도록 고안되었습니다. Polarizing Beamsplitter는 흔히 쓰이는 laser 파장 또는 파장 범위에 사용하도록 설계되었습니다.

Broadband Polarizing Cube Beamsplitters Broadband Polarizing Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 500:1의 소광비
  • AR 코팅 처리가 되어 표면당 0.5% 미만의 반사율 제공
Broadband Polarizing Plate Beamsplitters Broadband Polarizing Plate Beamsplitters
  • Wire Grid 기술
  • S-Polarized Light를 반사하고 P-Polarized Light는 투과시킴
  • 고온 환경에 아주 적합
Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters
  • 광학식 접촉 설계 방식으로 손상 임계치는 향상되고 접합 부위에서의 형광은 제거됨
  • 투과율이 96% 이상인 P-편광 빛
  • 1000:1 이상의 높은 소광비
Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 일반 다이오드, 기체, 고체 레이저용으로 설계
  • S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
  • 높은 소광비
Lateral Displacement Beamsplitters Lateral Displacement Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 벤치탑 레이아웃 간소화
  • 입사빔을 서로 평행한 두 개의 변위빔으로 분할
Wire Grid Polarizing Cube Beamsplitters Wire Grid Polarizing Cube Beamsplitters
  • 넓은 입사각에 걸친 높은 Contrast
  • 넓은 각도에 걸친 낮은 Color Shift
  • Non-Collimated Light Source에 적합
TECHSPEC® Laser Line Polarizing Plate Beamsplitters TECHSPEC® Laser Line Polarizing Plate Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 45°의 입사각
  • S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
  • Nd:YAG 고조파 및 HeNe 파장에 사용 가능
Polarizing Cube Beamsplitters for Quantum Computing Polarizing Cube Beamsplitters for Quantum Computing
  • 트랩 이온 및 중성 원자 어플리케이션에 적합
  • 여러 어플리케이션에 적합한 366 - 815nm 파장 대역 사용
  • 20-10의 표면 품질로 저조도 신호로 인한 손실 감소
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;