Broadband Non-Polarizing Cube Beamsplitters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 낮은 편광 의존성: |Ts-Tp|<6%
- 정밀 공차를 가진 Right Angle Prism으로 생성
- 표면에 BBAR 코팅 처리가 되어 효율성 극대화
- C-Mounted Visible 및 NIR Cube Beamsplitters 또한 이용 가능
Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters
- 높은 수치의 레이저 손상 임계값
- 뛰어난 표면 품질
- 입력빔의 편광 상태가 제품 사양에 미치는 영향이 적음
C-Mounted Cube Beamsplitters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 장착 및 정렬 단순화
- 표준형 Female C-Mount Threaded Hole
- 표준 및 비편광 빔분할 옵션
- 별도의 C-Mounted Beamsplitter, Filter, Mirror 이용 가능
Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 3% 미만의 S 편광과 P 편광의 투과율 차이
- 입사 면과 출사 면에 반사율 0.25% 미만의 AR 코팅 처리
- Nd:YAG 및 HeNe 옵션
Lateral Displacement Beamsplitters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
- 벤치탑 레이아웃 간소화
- 입사빔을 서로 평행한 두 개의 변위빔으로 분할
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®