제품이 장바구니에 추가됨

Edmund Optics®

지식센터

 검증된 라이브러리로 240명 이상의 글로벌 엔지니어가 참여하여 만든 신뢰할 수 있는 기술 자료를 제공합니다.

필터
Search Results for: Broadband Dielectric Laser Mirror (140)

E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts

E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Laser

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirror

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Laser Spot Size

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Dielectric Coating(유전체 코팅)

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Cold Mirror

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Hot Mirror

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Reflective Laser Beam Shaping

Beam Shaping for High Power and Short Pulse Durations

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

First Surface Mirror

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Gas Laser

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

CDRH Laser Class

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Helium Neon (HeNe) Laser

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

IEC Laser Class

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Laser Damage Threshold

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Solid State Laser

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Argon-Ion Laser

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

분산 보정 용도를 위한 Highly-Dispersive Ultrafast Mirror

Learn how Highly-Dispersive Mirrors compensate for dispersion and compress pulse duration in ultrafast laser systems, which is critical for maximizing performance.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

High Power Laser Mirror의 취급 및 저장

Check out these best practices for handling and storing high power laser mirrors to decrease the risk of damage and increase lifetimes at Edmund Optics.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Coherent® Laser 선택 안내

Compare Coherent Laser specifications with the Edmund Optics selection guide.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

금속 미러 코팅

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

High Reflectivity Mirrors for Laser Applications

The industry standard method for quantifying reflectivity does not tell the whole story

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

HIGH LASER DAMAGE의 AR 코팅

Laser optics high reflectivity mirrors meet exceptional specifications that Edmund Optics' competitors often fail to meet. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

다이아몬드 정밀 선삭 가공(SPDT): EO의 Build-to-Print 제작 공법

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Stemmed Mirrors

Mounting flat mirrors by their edges in a kinematic mount imparts stress onto the mirror surface. This results in distortion and reduced quality of the reflected wavefront, which is especially noticeable when using high-quality mirrors. Stemmed mirrors, on the other hand, are mounted from a smaller diameter “stem” protruding from the back of the mirror, resulting in significantly reduced stress on the mirror surface, high stability, and cost reduction and can be used as a replacement for a more expensive and complex kinematic mount and a conventional mirror.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Ultrafast Highly-Dispersive Mirrors

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

레이저 어플리케이션을 위한 REFLECTIVE OPTICS

Beam Conditioning Optics for UV, IR, and Broadband Lasers

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Optical Mirror 리뷰

Mirrors are commonly used to fold or compact an optical system.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Laser Beam Shaping

This 2-part webinar series explores different techniques for laser beam shaping and how they can improve the performance of your laser application.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;