해당 제품 중 ICC-4C-500은 최대 4개의 렌즈에 ±500mA의 전류를 공급하는 Optotune Focus Tunable Lens를 제어할 수 있고, ICC-4C-2000은 Optotune Beam Shifter와 Optotune Fine Steering Mirror를 제어할 수 있습니다. 해당 제품은 기존의 머신 비전 시스템과 쉽게 통신이 가능하도록 USB, UART, I2C, 이더넷, 아날로그 입력 등 여러 인터페이스를 갖추고 있습니다. Optotune Cockpit GUI의 경우 USB 혹은 이더넷을 통해 제품을 쉽게 구동할 수 있으며, 다른 사용자를 추가로 통합할 경우 Python과 C# SDK를 사용할 수 있습니다. 해당 제품은 머신 비전 어플리케이션뿐만 아니라 여러 개의 리퀴드 렌즈를 사용하여 제어 및 배선을 간소화하는 데 적합합니다. 또한, LED, 레이저 다이오드, TEC(Thermo-Electric Cooler) 혹은 정확한 전류 제어가 필요한 기타 장치를 제어할 수 있는 기능도 제공합니다. Optotune ICC-4C-500 Extension Kit(#22-409)는 ICC-4C-500이 FPC 커넥터를 통해 Optotune Focus Tunable Lens를 구동하는 데 필요하고, Optotune ICC-4C-2000 Extension Kit(#23-718)는 ICC-4C-2000이 Optotune Beam Shifter와 Optotune Fine Steering Mirror를 구동하는 데 필요합니다.
| OPTOTUNE ICC-4C-500 CONTROLLER PRODUCTS | |||
| Stock Number | Description | Contents | Notes |
| #22-408 | ICC-4C-500 Controller |
|
Used to control up to 4 Optotune lenses with Hirose connectors simutanously (up to ±500 mA per channel). Power supply sold separately and required (#22-410). To control Optotune lenses with FPC connectors, #22-409 is also required. For I/O input, users must supply their own I/O connector. |
| #22-409 | ICC-4C-500 Extension Kit |
|
Used with the ICC-4C-500 Controller (#22-408) to control up to 4 Optotune lenses with FPC connectors simutaneously. Plugs directly into the auxilary output connector, or with included extension cable. |
| #22-410 | ICC-4C Power Adapter |
|
Includes AC/DC adapter that interfaces with the ICC-4C and US main cable. |
| OPTOTUNE ICC-4C-2000 CONTROLLER PRODUCTS | |||
| Stock Number | Description | Contents | Notes |
| #23-717 | ICC-4C-2000 Controller |
|
Used to control Optotune's XPR Beam Shifters, BSW-20 Beam Shifters, and FMR-20 Fine Steering Mirrors. Provides 4 independent channels with ±2 A per channel. Power supply and extension kit sold separately and required (#23-718 and #22-410). For I/O input, users must supply their own I/O connector. |
| #23-718 | ICC-4C-2000 Extension Kit |
|
Used with the Optotune ICC-4C-2000 controller to interface with XPR, BSW-20, and FMR-20 products through FPC inteface. Plugs directly into the 34-pin output connector, or with included extension cable. |
| #22-410 | ICC-4C Power Adapter |
|
Includes AC/DC adapter that interfaces with the ICC-4C and US main cable. |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®