제품이 장바구니에 추가됨

Effilux SWIR LED Bar Lights

Effilux SWIR LED Bar Lights

×
  • Full Range of SWIR Wavelengths Available
  • High Intensity and Uniform Lighting
  • Adjustable Illumination Angles

Effilux SWIR LED Bar Lights provide intense and uniform lighting for machine vision, sorting and silicon inspection applications. Available in wavelengths of 1050, 1200, 1300, 1450, 1550, and 1650nm. These bar lights feature adjustable lens positions and illumination angles for added flexibility Effilux SWIR LED Bar Lights are ideal complements for applications utilizing TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length SWIR Lenses, TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses and LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SWIR Cameras or Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR Cameras.

Note: Included with the bar lights are one semi diffuse window and one 25° lens position kit.

제품정보

제품설명

3D-Printable Mount Files

바/라인 라이트 구성 지금 다운로드
3D 프린팅 마운트인 해당 제품은 Articulating Arm Mounting System과 함께 사용하도록 설계되었으며 명시야/암시야 셋업에서 조명을 쉽게 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 ¼-20" 브레드보드 또는 80/20 압출 시스템에 조명을 장착하는 것을 기준으로 하지만, 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 링/바/라인/인라인 스폿 라이트에 해당 제품을 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 노트

머신 비전 어플리케이션에 적합한 조명 마운트
읽어보기

동영상

일반 조명 형태에 적합한 3D 프린팅 마운트 조립하기
시청하기

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;