제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Precision Ultraviolet Mirrors

Precision Ultraviolet Mirrors

×
  • 120nm와 190nm의 설계 파장
  • 지정된 영역에서 85%가 넘는 평균 반사율
  • 향상된 금속 코팅으로 VIS 영역까지 확장된 광대역 반사력

TECHSPEC® Precision Ultraviolet Mirrors는 대다수의 상업용 광원에 이상적으로 사용할 수 있는 제품으로서 Deep UV (DUV)와 Vacuum UV Enhanced (VUV) 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. DUV 코팅은 190nm - LWIR에서 뛰어난 반사를 제공하는 반면, VUV 코팅은 120nm - LWIR에 최적화된 반사를 제공합니다. 이 TECHSPEC® Precision Ultraviolet Mirrors는 0°의 입사각에 맞춰 설계되었으며, 편광 민감도가 낮은 알루미늄 기반의 코팅을 특징으로 합니다.

참고: 연질 코팅(soft coating)은 지문이나 에어로졸에 의해 쉽게 손상될 수 있습니다.

제품정보

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;