광학 설계, 클린룸 조립, 계측 기술을 토대로 대량 생산 서비스를 지원합니다.
해당 고급 설계 및 어셈블리 시설에서는 우수하고 정교한 설계 및 어셈블리 서비스를 제공합니다. 미국 애리조나주 투손에 위치한 2,070m2(22,284평방피트) 규모의 이 최첨단 시설은 조립용 ISO 6 클래스 클린룸 204m2(2,195평방피트), 입고 검수용 ISO 7 클래스 클린룸 74m2(800평방피트), ISO 5 클래스 정밀 클리닝 라인 그리고 MTF(Modulation Transfer Function), 미광, 레이저 빔 프로파일링, 열 주기, 충격, 진동 등 수많은 테스트 기능을 갖췄습니다.
당사의 숙련된 광학 어셈블리 기술자 팀은 클린룸 시설의 고성능 시스템에 대한 경험이 풍부합니다. 미국 기반 고객은 이제 국내외 다른 에드몬드옵틱스 시설뿐만 아니라 웨스트코스트 지역에서 상거래법 및 ITAR 규정을 준수하는 보다 정교한 서비스를 이용할 수 있습니다.
ISO 14644클래스 6 & 7 클린룸
정밀 광학 어셈블리 및 시스템
머신 비전, 레이저 가공 및 첨단 산업 분야용으로 설계된 고급 광학 어셈블리가 최대한 정확한 사양을 달성하려면 매우 정밀한 제조 관리 기준이 필요합니다. 관련 기술로는 렌즈 센터링을 위한 능동 정렬, MTF 테스트를 위한 점광원 현미경, 자유 공간 광학 시스템 테스트, 원거리장 레이저 공동 정렬 및 보어사이트 테스트, 더블 패스 망원경 테스트 등이 있습니다.
전문 분야
해당 고급 설계 및 어셈블리 시설의 목적은 제품 개발 수명 주기의 모든 단계에서 탁월한 품질의 서비스를 제공하는 것입니다. 설계 전문가, 프로젝트 매니저, 제조 전문 엔지니어로 구성된 에드몬드옵틱스의 전문 인력은 설계부터 본격 생산에 이르는 전 과정에 걸쳐 굉장히 까다로운 어플리케이션에도 적용할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 시설의 전문 인력은 다음에 대한 탁월한 경험을 보유하고 있습니다.
특수 테스트에 포함되는 항목
최첨단 기술 제조 업체는 가장 정확하고 정밀한 제조 표준뿐만 아니라 품질 보증 계측을 위한 최첨단 테스트 장비가 필요합니다. 제조 업체가 최고 수준의 품질을 보장할 수 있을 것이라는 믿음은 최고 수준의 성능을 테스트할 수 있는 것에서부터 시작됩니다. 해당 고급 설계 및 어셈블리 시설에서는 광학 시스템에 대해 부품 수준부터 시스템 수준까지 성능을 측정할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®