제품이 장바구니에 추가됨

레이저 광학 센터

500 Brooker Creek Blvd.
Suite 100
Oldsmar, FL 34677 USA

미국 플로리다에 위치한 에드몬드옵틱스 레이저 광학 센터는 자외선부터 원적외선에 이르는 파장 대역에서 레이저 손상 임계값(LDT)이 높고 크리스털 코팅이 적용된 광학 부품을 다양하게 제조합니다. 에드몬드옵틱스는 이번 레이저 광학 전용 센터 개설을 통해 크리스털 및 글래스 제조, 연마, 계측, 레이저 손상 임계값(LDT), DLC(Diamond-Like Carbon) 코팅, 검사, 테스트 등 전반에 걸쳐 레이저 광학 부품 제조 역량을 확장할 수 있게 되었습니다. 미국 플로리다주 탬파시 외곽에 위치한 이 레이저 광학 센터는 3,159m2(34,000평방피트)의 넓은 제조 단지에 여러 명의 레이저 광학 전문가 포함 약 50명의 직원이 상주하고 있습니다.

보도 자료 보기

기술 역량

LDT가 높은 코팅을 증착할 때는 첨단 공정 제어 시스템이 필요하고, 제조 시 청정도와 코팅 반복도 등의 파라미터를 모니터링해야 합니다. 고출력 레이저에 대한 산업 수요가 지속적으로 증가하면서 레이저 옵틱의 LDT 중요성이 점차 높아지고 있습니다. 미국 플로리다에 위치한 에드몬드옵틱스 레이저 광학 센터는 우수한 LDT 코팅 역량에 자체 LDT 테스트 역량이 더해져 까다로운 LDT 요건을 충족해야 하는 고객의 어플리케이션에 적합한 광학 부품을 제공할 수 있게 되었습니다.

  • LDT가 높은 코팅 옵션의 경우 248nm - 12µm 파장 대역 커버 가능
  • N-BK7, Nd:YAG 등 널리 사용되는 레이저 광학 기판 취급
레이저 크리스털은 고체 레이저 광원용 이득 매질과 같은 기능을 합니다. 이 소재는 일반적으로 희토류나 전이 금속 이온으로 도핑 처리가 되어 유도 방출을 통해 레이저 빛을 증폭시킵니다. 비선형 레이저 크리스털은 레이저 광원의 주파수 변환에 사용됩니다. 미국 플로리다에 위치한 에드몬드옵틱스 레이저 광학 센터는 매우 광범위한 소재로 레이저 크리스털을 코팅 및 연마하는 역량을 갖추고 있습니다. 이러한 정밀 연마 기술은 코팅의 접착력을 향상시켜 광손실은 최소화하고 LDT는 높여줍니다.

  • YAG, YALO, YLF, KTP, YVO4, PPLN, PPSLT 등의 크리스털 소재
  • 원형, 사각형, 지그재그 슬래브형 외관
  • 크리스털 연마 및 LDT가 높은 코팅
더 알아보기

DLC 코팅은 경도, 응력, 내부식성이 천연 다이아몬드와 매우 유사한 특성을 보입니다. 이와 같은 코팅은 적외선(IR) 구간에서 투과율이 매우 높기 때문에 무반사(AR) 코팅을 필요로 하는 거친 환경에 놓인 적외선 어플리케이션에 적합합니다. 이 밖에도 방위 산업을 비롯해 코팅이 스크래치, 오염, 응력에 노출될 수 있는 어플리케이션에 사용됩니다.

  • 저마늄, 실리콘 등의 IR 소재에 증착됨
  • 거친 환경에서의 광학 부품 수명을 연장시킴
  • 천연 다이아몬드의 특성을 재현한 나노복합 탄소 코팅

복합 광학 코팅

  • 표준형/맞춤형 레이저 광학 설계 및 광학 코팅 증착
  • 다중대역 무반사(AR) 코팅, 고반사 E-빔 코팅 등 복잡한 코팅 기술
  • 극초단 어플리케이션에 적합한 높은 수치의 레이저 손상 임계값(LDT) 및 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산) 제어

GDD가 낮은 고반사 미러의 반사 그래프

폴라라이저

GDD가 낮은 고반사 미러의 GDD 그래프

폴라라이저

바로 구매가 가능한 관련 제품들

Nd:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC

Nd:YAG Laser Line Mirrors

Yb: YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC

Yb: YAG Laser Line Mirrors

Concave Laser Line Mirrors
TECHSPEC

Concave Laser Line Mirrors

Excimer Laser Line Mirrors
TECHSPEC

Excimer Laser Line Mirrors

Nd:YAG Harmonic Separators
TECHSPEC

Nd:YAG Harmonic Separators

Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
TECHSPEC

Broadband Dielectric λ/10 Mirrors

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors
TECHSPEC

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

λ/10 Laser Line Coated Windows
TECHSPEC

λ/10 Laser Line Coated Windows

λ/10 Laser Line Coated Windows
TECHSPEC

λ/20 High Power Laser Line Windows

λ/20 High Power Laser Line Windows
TECHSPEC

Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

Laser Debris Shields
TECHSPEC

Laser Debris Shields

Laser Grade Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC

Laser Grade Plano-Convex (PCX) Lenses

λ/20 PCX Lenses
TECHSPEC

λ/20 PCX Lenses

Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses
TECHSPEC

Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses

High Power Laser Line Right Angle Prisms
TECHSPEC

High Power Laser Line Right Angle Prisms

Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC

Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms

Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors
TECHSPEC

Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors

Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC

Fused Silica Wedge Prisms

Vega™ Broadband Beam Expanders
TECHSPEC

Vega™ Broadband Beam Expanders

Vega™ Broadband Beam Expanders
TECHSPEC

Vega™ Broadband Beam Expanders

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;