제품이 장바구니에 추가됨
비열식
 

비열식

강건설계

      •   넓은 온도 범위에 걸쳐 고해상도를 구현하도록 설계
      •   최대 1.1” 크기의 광범위한 센서에 적용 가능
      •   열화변형 최소화를 통한 광열 안정성 제공

모든 물질은 온도 변화에 따라 팽창 및 수축을 경험합니다. 렌즈 역시 이와 마찬가지로 온도에 의한 급격한 초점 변화를 겪을 수 있습니다. 따라서 이러한 현상을 보정하기 위해 고성능 비전 시스템에는 강건설계 처리가 된 비열식 이미징 렌즈(athermalized imaging lens)를 사용해야 합니다. 비열화 방식은 온도 보정 기능의 유무에 따라 나뉘며, 각 유형별로 장단점이 존재합니다. 열화변형을 최소화한 비열화 방식에 관한 기타 자세한 정보는 비열화를 통한 열화변형 최소화 편에서 확인할 수 있습니다.

TECHSPEC® Athermal Imaging Lenses는 최첨단 광학 시스템의 설계 및 개발을 전문으로 하는 광공학 분야의 선두 업체인 Edmund Optics와 Ruda-Cardinal이 협업으로 제작한 비열식 이미징 렌즈입니다. 두 업체는 경제성, 가용성, 대량 제조성을 염두에 두고 다양한 응용 분야를 충족할 수 있는 렌즈 디자인을 설계함으로써 신뢰성 있는 제품을 신속하게 개발할 수 있었습니다.

주변 작동 온도가 -10°C에서 50°C로 변화하면, 비열화 처리되지 않은 렌즈 설계의 경우 위 그림의 상단에서와 같이 최적의 초점 또한 변화하게 됩니다. 하단에 있는 비열식 렌즈 설계는 온도 변화가 발생하더라도 초점은 그대로 유지됩니다. 단, 해당 애니메이션은 실제 크기와 상이합니다.
주변 작동 온도가 -10°C에서 50°C로 변화하면, 비열화 처리되지 않은 렌즈 설계의 경우 위 그림의 상단에서와 같이 최적의 초점 또한 변화하게 됩니다. 하단에 있는 비열식 렌즈 설계는 온도 변화가 발생하더라도 초점은 그대로 유지됩니다. 단, 해당 애니메이션은 실제 크기와 상이합니다.

에드몬드 옵틱스의 비열식 이미징 렌즈

  • 넓은 온도 범위에 걸쳐 고해상도를 구현하도록 설계
  • 강건설계 디자인으로 충격과 진동이 있는 환경에 안성맞춤
  • 최대 1.1”의 대형 센서에 사용 가능
  • 열화변형 최소화를 통한 광열 안정성 제공
  • 2022 VSD Innovators Award 은상 수상 및 2022 Inspect Award 후보작으로 선정

요건이 까다로운 어플리케이션을 위해 강건설계가 적용된 맞춤형 솔루션이 필요하세요?

설계부터 제작까지 특정 요구사항에 맞춰 설계된 맞춤형 렌즈가 필요하더라도, 당사 엔지니어는 최상위 요건이 요구되는 이미징 응용 분야에 최적화된 솔루션을 함께 모색해드립니다. 또한 당사만의 기업내 제조 역량을 통해 모든 단계에 걸쳐 제품 및 절차상의 품질을 보장하고자 최선을 다합니다.

더 알아보기  

강건설계에 대한 더 자세한 정보를 원하세요?

 

비열식 강건설계

읽어보기
 

열화변형을 최소화하는 비열식 기술 개론

읽어보기
 

광학 기판의 열적 속성

읽어보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;