제품이 장바구니에 추가됨
Effilux Adjustable LED Ring Lights Effilux Adjustable LED Ring Lights
  • Lens Array에 접근이 용이해, 조명 방출 각도의 신속한 수동 조절 가능
  • 포함된 교체형 Window로 빛의 확산을 쉽게 조절 가능
  • Polarizer 액세서리와 결합해 빛 번짐 제거
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Lights
  • 최대 73,000 Lux에 이르는 고강도 출력 가능
  • T형 마운트가 있는 컴팩트한 하우징
  • 모든 파장 대역 사용 가능
  • Manual Intensity Adjustment(#86-887/#89-555, 옵션 항목) 사용 권장
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Advanced Illumination LED Backlights
Top Seller
  • 강렬하고 균일한 조도 제공
  • 크기가 작음
  • 다양하게 제공되는 사용 면적 옵션
Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights
  • 8mm 또는 1/4" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
  • IP65 등급 - 분진이나 미세 수분 입자로부터 보호
  • 50,000 시간의 제품 수명
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Square Spot Lights
CCS Flat Dome Lights CCS Flat Dome Lights
  • 얇고 컴팩트한 구조의 경량 하우징
  • 다중 LED 컬러 이용 가능
  • 정사각형 및 사각형을 포함한 다양한 크기로 제공
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;