에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Geometry
    Color
    Illumination Mode
    Wavelength (nm)
    Type of Illumination
    Manufacturer

    LED Illumination

    LED 조명은 여러 가지 이미징 또는 광학 용도를 위한 조명을 제공하는 데 사용됩니다. LED 조명은 특정 물체나 영역에 LED 어레이를 사용해 강하면서도 고른 조명을 구현하는 backlight, spot light, ring light 또는 line light와 같은 조명들로 구성됩니다. LED 조명 제품은 긴 유효수명으로 인해 수많은 조명 용도에 매우 적합합니다.

    Edmund Optics는 다양한 용도에 맞는 광범위한 유형의 LED 조명 제품을 공급합니다. LED 조명은 융통성이 탁월한 조명으로서 Fiber optic illuminator용 광원으로도 사용할 수 있습니다. LED 조명은 또한 시스템의 사용자 정의 가능성을 늘리거나 특정 파장 범위를 필요로 하는 용도에 사용할 수 있도록 다양한 컬러 옵션을 제공합니다. 마운팅 옵션이나 교체 필요성을 위해 mounting bracket, heat sink, power supply와 같은 조명 액세서리도 이용할 수 있습니다.

    LED Backlights | 전체 보기

    신제품
    ×

    Advanced Illumination Side-Fired Collimated LED Backlights
    • 실루엣을 나타내는 용도를 위한 Collimated Light Source
    • 균일한 조명과 발열이 적은 출력
    • 낮은 분산각으로 Telecentric Lens와 사용하기 적합

    Advanced Illumination EuroBrite™ Backlights
    • 최대 4개의 100 x 150mm 유닛까지 Daisy Chain
    • Heat Sink 불필요
    • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능
    신제품
    ×

    Metaphase Technologies Collimated LED Backlights
    • 실루엣을 나타내는 용도를 위한 Collimated Light Source
    • X와 Y축 양방향으로 빛을 시준함
    • 낮은 분산각으로 Telecentric Lens와 사용하기 적합

    Advanced Illumination LED Backlights
    • Low Profile Design
    • 작동 면적: 50 x 50mm, 100 x 100mm 혹은 100 x 200mm
    • Provides Intense, Even Illumination

    Advanced Illumination Side-Fired LED Backlights
    • 동급 Surface Mount Light 대비 30% 더 밝음
    • 발열이 적고 고른 조명
    • 별도의 Intensity 수동 조절 (#86-887) 가능

    Metaphase Technologies LED Backlights
    • Cold Cathode Fluorescent Backlights보다 2배 더 밝음
    • 예열 시간 없음
    • 깜박임이 없는 LED 조명

    Metaphase Technologies LED RGB Backlights
    • 개별 제어되는 Red, Green, Blue 색상 채널
    • 높은 강도와 균질성
    • Color Mixing을 통한 사용자 Lighting Profile 조정
    신제품
    ×

    CCS LED BACKLIGHTS AND DOME LIGHTS
    • 고휘도를 위해 고밀도 패키징으로 제공되는 Surface Mounted LED
    • 고속 검수 어플리케이션에 사용 가능
    • 다양한 크기와 색상 선택 가능

    LED Ring Lights | 전체 보기


    Adjustable LED Ring Lights
    • Lens Array에 접근이 용이해, 조명 방출 각도의 신속한 수동 조절 가능
    • 포함된 교체형 Window로 빛의 확산을 쉽게 조절 가능
    • Polarizer 액세서리와 결합해 빛 번짐 제거

    Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights
    • Hybrid Diffuse Brightfield 및 Darkfield Illumination
    • 개별적 혹은 같이 사용 가능
    • 고정 Intensity 또는 Strobed 선택 옵션

    Advanced Illumination Darkfield LED Illuminators
    • 전면과 후면 조명으로 유용
    • Dark field 효과를 만들어 표면 흠을 두각 시킴
    • Barrel Mount 5" Model은 Ring Light Filter Thread Adapters를 수용함
    • 5" 버전은 가변적인 Intensity를 지님

    Advanced Illumination EuroBrite™ Ring Lights
    • 52mm의 내부 지름
    • Heat Sink 불필요
    • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능

    Advanced Illumination Extended Working Distance LED Ring Lights
    • 3" to 9" Working Distance
    • 2” Coverage 제공
    • 다양한 Intensity

    Advanced Illumination High Intensity Ring Lights
    • 시스템 결합이 용이한 슬림 프로필
    • 고휘도 LED
    • 폭넓은 크기, 파장 및 Working Distance 옵션

    Advanced Illumination Standard Working Distance LED Ring Lights
    • 4"의 작동 거리
    • 1.7” Coverage 제공
    • Variable Intensity 및 Strobed 옵션

    Banner Industrial LED Ring Lights
    • 0.15m부터 2m가 넘는 Working Distances에 적합
    • Potentiometer 옵션을 통한 Intensity 제어
    • 광학적으로 분리된 Strobe Signal
    신제품
    ×

    CCS LED RING LIGHTS
    • Directional Illumination과 Diffuse Illumination 모델로 이용 가능
    • High angle과 Low angle 옵션
    • Diffuse Illumination은 High angle과 Low angle Illumination처럼 작동

    Compact LED Ring Lights
    • DC Current Controller를 통한 Intensity 조절
    • 탁월한 균일성
    • 100,000 시간의 제품 수명
    • Heat Sinks 및 Power Supplies는 별도 판매함

    Ring Light Filter Thread Adapters
    • LED Ring Lights와 호환
    • 이용 가능한 일반적인 Filter Thread 크기
    • LED Ring Lights를 쉽게 결합 가능

    LED Spot Lights | 전체 보기


    Adjustable LED Bar Lights
    • 옵틱에 바로 사용 가능하며, 수동으로 조명의 원뿔형 각도 조절
    • 쉬운 Light diffusion 조정을 위한 교체형 Window 포함
    • Linear 또는 Darkfield lighting을 위한Lline scan 액세서리와의 통합이 쉬움

    Advanced Illumination EuroBrite™ Spot Lights
    • 최대 4개의 100 x 150mm 유닛까지 Daisy Chain
    • Heat Sink 불필요
    • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능
    신제품
    ×

    Advanced Illumination Coaxial LED Spot Light Illuminators

    Advanced Illumination Coaxial LED Spot Light Illuminators
    • 8mm In-Line Illumination Ports와 호환
    • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
    • 여러 가지 버전 제공

    Advanced Illumination High Intensity LED Spot Lights
    • 300mm Working Distance에서 65mm Coverage
    • Mount용 M6 Thread
    • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션

    Advanced Illumination LED Pattern Projectors
    • 다양한 Wavelength 옵션 이용 가능
    • C-Mount Imaging Lenses를 장착해 Illumination Geometry 제어가능
    • 3D 복원 및 Mapping에 적합

    Advanced Illumination LED Spot Lights
    • 빛 분배: ±10% Edge to Edge
    • Mounting용으로 뒤 패널에 M4 Thread
    • 100mm에서 43mm의 Coverage 제공
    • 다양한 Intensity

    Banner Industrial Adjustable LED Spot Lights
    • Continuous 또는 Strobed Operation 선택 가능
    • Washdown 준수(IP68)
    • 간편한 장착을 위한 ¼-20 Tapped Hole
    신제품
    ×

    Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights
    • 8mm 또는 1/4" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
    • IP65 등급 - 분진이나 미세 수분 입자로부터 보호
    • 50,000 시간의 제품 수명

    Compact LED Area Lights
    • DC Current Controller를 통한 Intensity 조절
    • 탁월한 균일성
    • 100,000 시간의 제품 수명
    • Heat Sinks 및 Power Supplies는 별도 판매함

    Compact LED Spot Lights
    • DC Current Controller를 통한 Intensity 조절
    • 탁월한 균일성
    • 100,000 시간의 제품 수명
    • Heat Sinks 및 Power Supplies는 별도 판매함

    Fiber Optic Replacement LED Spot Lights
    • ¼” (0.312”) Fiber Bundles을 위한 대체품
    • 50,000 시간의 수명
    • 낮은 전압 소모

    Metaphase Technologies Spot Lights and Collimator
    • 단순한 Spot Lights 또는 Collimated Backlights로 적합
    • 컴팩트한 크기로 손쉽게 결합할 수 있음
    • 1.5"의 Collimated Spot Size

    Metaphase Technologies Wide Beam LED Spot Light
    • 60W Incandescent Floodlight보다 6배 더 밝음
    • 낮은 소비 전력
    • 깜박임이 없는 LED 조명

    LED Line Lights | 전체 보기


    Adjustable LED Bar Lights
    • 옵틱에 바로 사용 가능하며, 수동으로 조명의 원뿔형 각도 조절
    • 쉬운 Light diffusion 조정을 위한 교체형 Window 포함
    • Linear 또는 Darkfield lighting을 위한Lline scan 액세서리와의 통합이 쉬움

    Advanced Illumination EuroBrite™ Bar Lights
    • 최대 4개의 유닛까지 Daisy Chain
    • Heat Sink 불필요
    • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능

    Advanced Illumination High Intensity LED Line Lights
    • 12" Working Distance
    • Intense Illumination이 필요한 용도에 적합
    • M6 너트를 위한 “T-Slot”으로 Mount
    • 다양한 Intensity

    Advanced Illumination LED Broad Area Linear Arrays
    • 조명의 길이를 따라 균등한 조명 제공
    • 모서리/표면 특징 감지를 위한 낮은 각도의 조명
    • 고정 Intensity 및 Strobed 선택 옵션

    Advanced Illumination LED Line Lights
    • 1" Distance에서 0.25" 두께의 라인 제공
    • 고정 Intensity 및 Strobed 선택 옵션
    • 50,000 시간의 제품 수명

    Banner Industrial LED Linear Arrays
    • 다양한 색상 및 길이 선택 가능
    • Continuous 또는 Strobed Operation 선택 가능
    • 10° Angular Spread
    • Sealed IP68 LED Linear Arrays도 사용 가능함

    LED Line Lights
    • DC Current Controller를 통한 Intensity 조절
    • 탁월한 균일성
    • 100,000 시간의 제품 수명

    Metaphase Technologies LED Linear Lights
    • Linear Fluorescent Lamps의 완벽한 대안
    • 일정한 방향으로의 확산 출력
    • 일반적인 Fluorescent Illumination의 3배 밝기

    LED Diffuse Lights | 전체 보기


    Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators
    • FOV에 밝고 일정한 분산광 제공
    • 독특한 모듈식 Heat Sink (방열) 디자인
    • 내부의 Beamsplitter는 고반사성 물체를 검사하는 데 적합
    • 빛의 안정성이 뛰어남

    Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators
    • Curved Surfaces를 비추는 데 적합
    • 거울과 같은 반사성 소형 물체 검수에 매우 알맞음
    • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션

    Advanced Illumination High Intensity Large Area Diffuse LED Illuminators
    • 반사가 잘되는 대형 Objects 검사용으로 설계
    • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
    • 여러 가지 버전 제공

    Advanced Illumination High Intensity Linear Axial Diffuse LED Illuminators
    • Line Scan 용도에 적합함
    • 내부 Beamsplitter 보호를 위해 AR 코팅 처리된 Dust Cover
    • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
    신제품
    ×

    CCS LED BACKLIGHTS AND DOME LIGHTS
    • 고휘도를 위해 고밀도 패키징으로 제공되는 Surface Mounted LED
    • 고속 검수 어플리케이션에 사용 가능
    • 다양한 크기와 색상 선택 가능

    Metaphase Technologies LED Linear Lights
    • Linear Fluorescent Lamps의 완벽한 대안
    • 일정한 방향으로의 확산 출력
    • 일반적인 Fluorescent Illumination의 3배 밝기

    LED Fiber Optic Illuminators | 전체 보기


    Dolan-Jenner LMI-6000 Fiber Optic LED Illuminator
    • 780 Lumen output을 가진 High Power White LEDs
    • 15가지 단계로 된 다양한 Intensity
    • 연구실 및 공장에서 사용이 가능한 견고한 housing

    Metaphase Fiber Optic LED Illuminator
    • 6.4" x 4.1" x 6.0" 소형 디자인
    • Intensity 조절이 가능한 White LEDs
    • 25mm의 Nose Piece는 Standard MX Adapters와 잘 맞음

    ScopeLED™ Fiber Optic Illuminators
    • 완벽한 Intensity 및 Strobe 제어
    • Fine White Light 또는 Color Tuning용 버전
    • Boom Stand는 사전장착 옵션과 호환이 되며 Microscopy에 적합합니다.

    LED Accessories and Power Supplies | 전체 보기


    Banner Industrial LED Light Power Supply and Cabling
    • 표준형 35mm DIN Rails에 장착
    • Universal AC Input, 24V DC Output
    • Performance Indicators 포함

    LED Heat Sinks and Power Sources
    • High Intensity LED Lights용 액세서리
    • DC Current Controller를 통한 LED Intensity 조절
    • LED Heat Sinks 사용 권장

    LED Mounting Brackets
    • LED Ring Lights용 Mounting Brackets
    • 알루미늄 구조
    • 3", 4" 및 5" LED Illuminators와 호환
    신제품
    ×

    POWER SUPPLIES FOR CCS LED ILLUMINATORS
    • 24V 출력
    • 100-240V AC 범용 입력
    • 아날로그 및 디지털 버전으로 제공
    • Strobe Lighting Mode와 External Trigger Input (디지털 버전에서만 가능)

    Power Supplies for Metaphase Technologies LED Illuminators