제품이 장바구니에 추가됨
Filter

High Magnification Long Working Distance Zoom Lenses

Long working distance zoom lenses combine high magnification with the clearance needed for obstructed, space-limited, or hard-to-reach setups. Ideal for inspection, microscopy, and automation, these lenses deliver sharp, consistent results at extended ranges. Systems like the Infinity K2 DistaMax® and dynamic focusing VZM® offer flexibility, with some working distances exceeding 100 inches. Whether you're building a long-range microscope, need adjustable zoom, or want auto-focusing capability, you'll find options that fit your space, workflow, and imaging needs.

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. 7X and 12.5X High Precision Zoom Lenses
  • 광범위한 배율 달성 가능
  • 교체 가능한 표준 부품 구성으로 유용성 극대화
  • Motorized 및 Inline 옵션 선택 가능
Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit. 7X and 12.5X High Precision Zoom Lens Kits
  • 사전 구성된 정밀 줌 키트
  • 7X 및 12.5X 배율
  • 12.5X 버전에는 SX Adapter를 장착해 Fiber Optic Inline Illumination 적용 가능
  • Manual 및 Motorized 버전으로 제공
VZM™ Zoom Imaging Lenses VZM™ Zoom Imaging Lenses
  • 최대 2/3” 센서 포맷과 호환되도록 설계
  • 신뢰할 수 있는 다양한 성능 탑재, 컴팩트한 설계 적용
  • 아날로그 및 디지털 Imaging System 보유
Infinity K2/DistaMax™ Long Distance Video Microscopes Infinity K2/DistaMax™ Long Distance Video Microscopes
  • Video/Photo/Visual 용도를 위한 다양한 구성
  • 다른 Coaxial In-line System보다 3X 더 큰 배율
  • 긴 거리에서 가장 높은 Resolution
  • 무한대에서 54mm까지 초점 가능
  • Supplementary Focuser Available for CentriTel™ Capabilities
KX InfiniMax™ Long Distance Microscope KX InfiniMax™ Long Distance Microscope
  • 수동 Iris
  • 0.58X – 2.9X의 PMAG를 주는 대물 렌즈 옵션
  • ¼-20 mounting hole의 Clamp
  • 옵션인 LDL Tube로 2배 확대
  • MX 대물렌즈 사용 필요
KC VideoMax™ Long Distance Microscope KC VideoMax™ Long Distance Microscope
  • New Motorized 버전 가능
  • Telephoto, Macroscope 또는 Microscope 기능
  • 무한대에서 63mm의 포커스
K1 CentriMax™ Long Distance CentriTel® Video Microscope K1 CentriMax™ Long Distance CentriTel® Video Microscope
  • 일정한 배율을 위한 CentriTel® Internal Focusing System
  • MS 시리즈 대물렌즈를 위해3000mm에서 60mm의 초점
  • Infinity-corrected Microscope Objectives와 같이 사용 가능
  • 반사형 샘플을 위한 동축 조명 가능 (옵션)
InfiniProbe™ Microscopes InfiniProbe™ Microscopes
  • Standard와 Right Angle 버전으로 제공
  • 무한대에서 32, 28, 24, 18mm까지 초점 가능
  • 2/3”의 최대 CCD 포맷
  • 2.5X에서 8.0X의 배율
  • Direct Video C-mount coupling
InfiniProbe™ TS-160 Universal Macro/Micro System InfiniProbe™ TS-160 Universal Macro/Micro System
  • 최대 35mm 센서의 고해상도 디자인
  • 0 – 4X 매크로 및 4 – 16X 마이크로 구성
  • 내부적으로 18mm - 무한대까지 초점 조절
Infiniprobe™ UV Microscopes Infiniprobe™ UV Microscopes
  • Standard 및 Right Angle 버전 가능
  • 0X에서 8.0X의 배율 범위
  • 최대 2/3” 센서 포맷
  • Direct Video C-mount coupling
  • 어댑터 필요 없음
EO Precision Zoom Lenses EO Precision Zoom Lenses
  • 견고한 하우징, 배율을 높이면서 줌 제어 가능
  • ¼" 광 포트가 포함된 동축 인라인 조명 옵션 제공
  • 고해상도를 제공하는 광학 설계 적용
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;