Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras
- 라인 레이트: 13 – 52kHz
- 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
- Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
- Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
- 흑백 및 컬러 옵션 제공
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras
- 컬러 및 다중분광 옵션 제공
- 라인 레이트: 32kHz, 40kHz
- 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
- 4K 해상도 옵션 제공
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras
- 46mm x 46mm로 컴팩트한 외관
- 라인 레이트: 12.5 – 50kHz
- 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
- Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
- Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
- 흑백 및 컬러 옵션 제공
Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras
- 매우 정확한 깊이 감지
- 실제 어플리케이션을 위한 짧은 지연 시간과 넓은 베이스라인 거리
- IP67 산업 등급
- 온보드 프로세싱
- 포괄적 SDK 사용 가능
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras
- UV 스펙트럼(200 – 400nm 파장 대역) 이미징 기능과 810만 화소의 2.3” 센서 포맷
- 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
- 최대 67fps 프레임 레이트
- Beyond 기능을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능
LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Cameras
- 파장 대역: 400 - 1750nm
- 정밀 광축 정렬을 위한 능동 정렬 이미징 센서
- 전자 및 농업용 검사, 감시 등에 적합
- 배송 전 EUS(End User Statement) 제출 및 확인 필수
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
- 2.5GBASE-T(2.5GigE) 이더넷 인터페이스
- 30만 - 2450만 화소의 센서
- 44mm x 29mm x 45.3mm로 컴팩트한 외관
- 옵션으로 렌즈 튜브 사용 시 IP67 보호 등급 보장
Teledyne FLIR IIS Forge® 5GigE Cameras
- 완전히 새로운 플랫폼 기반
- 최대 10Gb/s의 속도로 이미지를 메모리에 캡처할 수 있는 Burst Mode 제공
- PoE, 강력한 열 제어, 광절연 트리거링 등의 기능으로 OEM 통합을 단순화하는 설계

LUCID Atlas™ IP67 5GigE Cameras
- IP67 등급으로 방수, 방진, 오염 방지 지원
- 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스
- PoE(Power over Ethernet) 지원으로 통합 간소화
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras
- 5GBASE-T (5GigE) Ethernet 인터페이스
- 5.0 - 31.4백만 화소 센서
- 55 x 55 x 70mm의 콤팩트한 디자인
- TECHSPEC® CA Series FFL Lenses와 호환이 가능한 TFL-Mount
신제품
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
Top Seller
- PoE(Power over Ethernet)+가 있는 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스
- 4세대 Sony Pregius 5 - 65MP S 센서와 호환 가능
- 55mm x 55mm로 컴팩트한 외관
- 일부 TECHSPEC® CA Series FFL Lens와 호환 가능한 TFL-마운트
LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
Top Seller
- 29 x 29 x 45mm의 콤팩트한 외관
- Global, Rolling 또는 Polarized CMOS 센서
- 렌즈 튜브(옵션) 사용 시 IP67 보호 등급 제공
신제품
LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras
LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras
- 사용자 정의를 위한 Unfolding Board Stack
- Power Over Ethernet (PoE)으로 통합이 용이함
- 최소 24 x 24mm의 콤팩트 사이즈
Teledyne FLIR IIS Blackfly S GigE Cameras
Top Seller
- PoE (Power over Ethernet)
- GigE Vision 및 GenICam 규정 준수
- 굉장히 컴팩트한 하드웨어 규격
- 방대한 API 라이브러리와 Spinnaker SDK 포함

Basler ace GigE Cameras
Top Seller
- 완벽한 아날로그 대체품
- 컴팩트한 외관
- PoE(Power over Ethernet)
- Basler Pylon 드라이버 포함
Basler ace2 GigE/5GigE Cameras
Top Seller
- 최대 2400만 화소의 SONY Pregius S 센서와 호환 가능
- 업계에서 인정받은 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
- Beyond 기능(옵션)을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능
- Basler ace GigE Camera 제품군 보유
Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE Cameras
Top Seller
- TurboDrive™ 기술을 통해 최대 800fps의 프레임 레이트 제공
- 컴팩트하고, 가볍고, 견고한 올메탈 하우징
- 노출 제어 및 고급 기능이 탑재된 글로벌 전자 셔터

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Cameras
- 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스
- 320만 - 1240만 화소의 센서
- 최대 985MB/s의 데이터 전송 속도를 제공하는 TurboDrive™ 기술
- 컴팩트(32mm x 44mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 설계

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Cameras
- 최대 6710만 화소 및 최대 18.50fps의 프레임 레이트
- T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
- 컴팩트(44mm x 59mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 올메탈 설계, M42 마운트 렌즈

IDS Imaging uEye CP/SE GigE PoE Cameras
- 하우징 옵션으로 SE(기본형) 및 CP(컴팩트형) 제공
- C-마운트, 최대 1.1” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
- GenICam 및 GigE Vision 규정 준수
- IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Camera 보유
IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras
- 거친 환경에서 사용하도록 설계
- 견고한 IP65/67 하우징으로 먼지 및 세척으로부터 제품 보호
- TECHSPEC® Cw Series Lenses와 호환 가능
- IP65/67 등급의 액세서리 및 조명 또한 이용 가능
Teledyne FLIR IIS Blackfly® GigE Cameras
Top Seller
- 굉장히 컴팩트한 크기
- 유연성을 극대화하기 위한 PoE(Power over Ethernet)
- 이미지 캡처 소프트웨어 및 FlyCapture2 SDK 포함
- USB3 버전 보유

Teledyne FLIR IIS Oryx®10GigE Cameras
- 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스
- 4세대 Pregius 3.2 - 31MP S 센서와 호환 가능
- 4K60, 12비트 시스템 통합 지원
- 더 큰 Oryx® 모델에 삼각대 어댑터 기본 장착

JAI GO UV Cameras
- >40% Quantum Efficiency at 280 – 400nm UV Wavelengths
- Up to 8.1MP Resolution
- Sony Pregius Sensor, With Xscale Functionality
JAI Fusion Cameras
- 여러 개의 센서가 있는 다중분광 카메라
- 400 - 670nm 및 740 - 1000nm 파장 대역에 맞게 설계
- 이전 버전과 호환 가능한 10GigE 인터페이스
JAI Apex Cameras
- 베이어 컬러 카메라보다 높은 색 충실도 및 공간 정밀도
- 보다 정확한 픽셀별 색상값, 가파른 스펙트럼 곡선 및 선명한 해상도
- USB, GigE 및 의료용 버전 보유
Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR Cameras
Top Seller
- 최대 130만 화소 및 최대 92fps 프레임 레이트
- 400 - 1700nm로 확장된 파장 범위
- 컴팩트(40mm x 40mm x 43mm)하고, 가볍고, 견고한 올메탈 설계
- 배송 전 EUS(End User Statement) 제출 및 확인 필수

LUCID Vision Labs Triton2™ GigE Power over Ethernet (PoE) SWIR Cameras
- 최대 520만 화소 및 최대 49.40fps 프레임 레이트
- 정밀 광축 정렬을 위한 능동 정렬 이미징 센서
- 전자 및 농업용 검사, 감시 등에 적합
- 배송 전 EUS(End User Statement) 제출 및 확인 필수
신제품
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) UV Camera
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) UV Camera
- 10Gbase-T(10GigE) PoE+ 카메라
- 고감도 Sony UV 8.1 MP IMX487 센서
- UV 스펙트럼(200 - 400nm 파장 대역)
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®