Cage System Optical Lens Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 다양한 Optical Lens Diameters에 사용 가능
- Cage System의 적용성 향상
- Retaining Ring 포함
Cage System Simple Optical Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 다양한 직경으로 제공
- 25mm 또는 30mm Cage System Plates에 부착
- Mounted Optics 또는 Laser Diode Modules 고정에 아주 적합
Cage System Adjustable Optical Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 다양한 광학 부품에 사용 가능
- Stainless Steel Screws와 Anodized Aluminum 구조
- 0.5mm Pitch Fine Adjustment Screw
- Fixed Optical Mounts도 이용 가능
Cage System Fixed Optical Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Quickly Swap Optics로 교환 가능
- Plate 및 Cube Beamsplitter Mount 옵션
- Anodized Aluminum 구조
- Adjustable Optical Mounts도 이용 가능
M23.2 and M27.5 Fixed Tubes and Retaining Rings
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Cage System Plates 내경에 장착
- 한 쌍의 Retainer Ring과 사용해 광학 부품 고정
- Adjustable Length Tubes 및 Thread Adapters를 사용한 다중 결합
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)