제품이 장바구니에 추가됨

Galvanometer Optical Scanner(갈바노미터 광학 스캐너)는 레이저 절제(ablation), 스크라이빙(scribing), 표면 세정, 소재 커팅, 부품 마킹 등 다양한 고속 및 고출력 레이저 제조 어플리케이션에 적합합니다. 에드몬드옵틱스는 Single Axis 및 Dual Axis 옵션을 모두 제공하며, 10mm/14mm/15mm의 미러 구경에 1064nm 파장으로 고반사 레이저 코팅을 입힐 수 있습니다. 이러한 미러의 경우 355nm 및 532nm 레이저 어플리케이션을 위한 맞춤형 코팅이 가능합니다. 다른 방식의 갈바노미터 튜닝이나 미러 코팅이 필요한 경우, 당사로 문의 바랍니다.

Laser Mechanics | 전체 보기

ScannerMAX Saturn Imaging Galvanometer Optical Scanners ScannerMAX Saturn Imaging Galvanometer Optical Scanners
  • 미러 구경: 5mm
  • Dual Axis 구성
  • 현미경 및 OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영)에 적합
ScannerMAX Compact 506 Dual Axis Galvanometer Optical Scanners ScannerMAX Compact 506 Dual Axis Galvanometer Optical Scanners
ScannerMAX Saturn Galvanometer Optical Scanners ScannerMAX Saturn Galvanometer Optical Scanners
  • 미러 구경: 3, 5, 6, 8, 10, 15mm
  • Single Axis / Dual Axis 구성
  • 이미징 및 투사 어플리케이션에 적합한 고성능 스캐너
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks
Top Seller
  • 광흡수율이 높도록 코팅 처리됨
  • 튜브형 Beam Trap 또는 얇고 평평한 Beam Block 디자인으로 제공
  • M6 탭홀이 있어 포스트 장착이 용이함
신제품 Cage OBIS™ Combining Kit Cage OBIS™ Combining Kit
  • 2개의 OBIS™ Laser를 서로 결합하는 데 사용
  • Alignment가 용이함
  • 사용법이 간단한 직관적 디자인
Beam Steering Assemblies Beam Steering Assemblies
  • 바로 사용할 수 있는 Beam Steering Assembly
  • 고해상도 100 TPI Kinematic 마운트
  • 더 나은 안정성을 위해 20mm Post 사용 가능
Coherent® OBIS™ Heat Sink Coherent® OBIS™ Heat Sink
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Coherent® OBIS™ Laser를 위한 디자인
  • C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
  • 10 Heat Sink Fins
Laser Diode Mounts Laser Diode Mounts
  • 다양한 Laser Diode Module과 호환
  • 다수의 Mount Configuration 제공능
  • 9.5 - 25.4mm의 지름과 호환
Metric Beam Dump Metric Beam Dump
  • 원하지 않거나 쓰이지 않은 레이저 광선 흡수
  • 10mm Entrance 구경
Metric Spatial Filters Metric Spatial Filters
  • X-Y Micrometer 변환
  • Fiber Alignment용 Gimbal Tilt Control
  • Objective Mount용 Z축 변환
Mounting Accessories and Power Supplies for Lasers Mounting Accessories and Power Supplies for Lasers
  • 일반적인 Power Supply와 Mount 제품으로서 레이저와 레이저 다이오드에 적합
  • 청색과 보라색의 레이저 다이오드 모듈에 안성맞춤
  • 다양한 크기와 소재로 제공됨
Spatial Filter Movement Spatial Filter Movement
  • X-Y축 조절 가능
  • Gimbal Tilt-Table에 사전 장착됨
  • 개방형 디자인
신제품 Laser Safety Barriers Laser Safety Barriers
  • 레이저를 안전하게 차단
  • ¼-20 및 M6 x 1.0 브레드보드와 테이블 호환
  • 블랙 아노다이징 처리된 구조
Optotune Beam Shifters Optotune Beam Shifters
  • 각도 포지셔닝 정확도가 높아 해상도가 최대 4배까지 증가
  • 가볍고 컴팩트한 설계가 적용되어 transition(전환) 시간이 짧음
  • Optotune ICC-4C-2000 Controller(#23-717) 필요
Optotune Fine Steering Mirrors Optotune Fine Steering Mirrors
  • mrad의 빔 조향, µrad의 해상도
  • 저출력 및 고출력 레이저용 금속/유전체 코팅 적용
  • 레이저 워블링(Wobbling) 용도에 적합
RAYLASE Galvanometer Optical Scanners RAYLASE Galvanometer Optical Scanners
  • 미러 구경: 10, 14, 15mm
  • 1064nm 고출력 레이저 어플리케이션에 적합한 코팅 처리
  • 안정적인 디지털 기술로 고속 제어
  • Dual Axis 구성
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;