신제품
Ocean Optics NR Near Infrared (NIR) Spectrometers
Ocean Optics NR Near Infrared (NIR) Spectrometers
- 약한 신호와 복잡한 매트릭스 측정이 가능한 고감도 성능
- 900nm부터 2500nm까지 빠른 측정 가능
- 향상된 열 안정성
신제품
Ocean Optics ST Microspectrometers
Ocean Optics ST Microspectrometers
- 협소한 공간에 적합하면서 손쉬운 통합이 가능한 소형 분광계
- 신속한 테스트를 위해 설계된 솔루션으로 신뢰할 수 있는 결과를 빠르게 확보
- UV/VIS/NIR 모델 보유
신제품
Ocean Optics HR High Resolution Spectrometers
Ocean Optics HR High Resolution Spectrometers
- 좁은 피크 식별을 위한 고해상도 분광계
- UV-VIS, VIS-NIR 및 NIR 스펙트럼을 아우르는 파장 범위
- 빠른 획득 속도와 우수한 열 안정성
신제품
Ocean Optics SR Versatile Spectrometers
Ocean Optics SR Versatile Spectrometers
- 컴팩트한 설계와 강력한 성능
- 180 - 1040nm로 넓은 파장 대역 옵션
- 광범위한 어플리케이션에 사용할 수 있는 3가지 모델 보유
신제품
Ocean Optics Reflection/Backscatter Probes
Ocean Optics Reflection/Backscatter Probes
- 확산/정반사 반사율, 후방 산란 및 형광에 적합한 다양한 샘플링
- VIS–NIR(400 – 2100nm 파장 대역), UV–VIS(180 – 1100nm 파장 대역) 및 광열화 방지 모델
- 내구성이 뛰어난 자켓, 페룰(ferrule) 및 광열화 방지 광섬유
- 강한 UV 노출에 대비하여 초저손실 광섬유를 탑재한 고강도 광열화 방지(XSR) 프로브
- Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 직접 연결
신제품
Ocean Optics Transmission Dip Probe
Ocean Optics Transmission Dip Probe
- 신뢰할 수 있는 용액 내 흡수도/투과율 측정을 위해 설계된 투과 딥 프로브
- 혹독한 공정 조건 및 열악한 환경을 견디는 강건설계 스테인리스 스틸 / PEEK
- 교체 가능한 프로브 팁으로 유연한 경로 길이 제공
- Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 호환
신제품
Ocean Optics Spectrometer Patch Cords
Ocean Optics Spectrometer Patch Cords
- Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 직접 연결
- 넓은 파장 대역: 180 – 2100nm에 최적화된 VIS–NIR, SR 및 XSR 광섬유
- 강한 UV 아래에서도 신호 정확도를 유지하는 광열화 방지 광섬유
- 향상된 내구성과 급커브 곡률 반경이 필요할 때 선택할 수 있는 다양한 자켓
신제품
Ocean Optics Integrating Spheres
Ocean Optics Integrating Spheres
- 방출원 또는 표면 조명에 최적화된 모델을 사용하여 총 방사조도 또는 반사율 측정
- 소재 테스트, LED, 레이저 등의 UV-NIR 어플리케이션에 적합
- 백색 반사율 표준이 안정적이고 반복 가능한 기준 측정을 제공함
- Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 호환
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®