OD 6.0 Notch Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 355 - 1064 nm의 레이저 파장에 대한 OD 6.0 차단
- 광대역 투과 범위
- 레이저 기반의 라만, 형광, 바이오메디컬 시스템에 적합
- OD 4.0 Notch Filters 및 OD 6.0 Multi-Notch Filter for Nd:YAG Lasers 또한 이용 가능
OD 4.0 Notch Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 저렴한 가격
- 레이저 파장에서 OD 4.0보다 높은 차단
- 광 투과 범위
- OD 6.0 Notch Filters 또한 이용 가능
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters
- 최대 300 및 400µm의 두께 옵션
- 유연한 구조 및 내스크래치성
- 압출 가공된 박막 필름, 뚜렷한 스펙트럼 프로파일
OD 6.0 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 깊은 OD 6.0 차단
- 90%가 넘는 투과율
- 325 – 1200nm의 폭넓은 투과 범위
- OD 4.0 Notch Filters 및 OD 6.0 Notch Filters 또한 이용 가능
재고정리
META® holoOPTIX® Notch Filters
META® holoOPTIX® Notch Filters
- OD 4.0(일반값) 이상
- 광대역 투과 파장 범위
- 특수하고, 크기가 크고, 유연한 디자인
- META® = Meta Materials Inc.의 등록 상표
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®