제품이 장바구니에 추가됨

Zero Aperture, 50mm Max. Aperture, Mounted Iris Diaphragm

×
재고 번호 #62-656 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 336,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 336,400 개당
수량 10-25 KRW 296,800 개당
수량 26+ KRW 274,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounted

Physical & Mechanical Properties

Maximum Aperture (mm):
50.0
Outer Diameter (mm):
88.0
Construction:
Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel Leaves, Stainless Steel Pins
Lever Diameter (mm):
3.00
Lever Length (mm):
13.50
Number of Leaves:
Two Sets of 8
Spacing of Leaf Layers (mm):
3.2
Thickness (mm):
11.50

Optical Properties

Minimum Aperture (mm):
0.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 리프 셔터를 닫았을 때 전체적인 빛 차단
  • 최대 75mm의 조리개 크기
  • 마운트 옵션 제공

해당 제품은 에드몬드옵틱스의 Standard Series Iris Diaphragm과 동일한 고품질의 움직임을 보이도록 설계 및 제조되지만, 빛이 전체적으로 차단된다는 추가적인 이점이 있습니다. 이러한 제어 기능은 교정을 위해 암신호(배경 노이즈)를 측정해야 하는 시스템에 주로 사용됩니다. 각 조리개에는 육안으로 보이지 않는 2개의 릴리프 리프 셔터(표에 명시되지 않음)가 추가로 존재합니다. 제품의 조리개 크기는 12 - 75mm이며 외경은 21 - 102mm입니다. 해당 제품은 서로 다른 단에 장착된 두 쌍의 리프 셔터가 하나의 레버로 움직이는 것이 특징입니다. 구체적인 OEM 어플리케이션 지원이 필요한 경우 어플리케이션 엔지니어링 부서로 문의 바랍니다.

참고: Iris Diaphragm Mount는 별도로 판매됩니다.

제품자료

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Stock No.
102mm 75mm 0mm 9.1mm #64-506
21mm 12mm 6.2mm #53-906
29mm 12mm 6.1mm #62-649
38mm 25mm #53-907
54mm 37mm 7.5mm #53-908
72mm 50mm 9.1mm #53-909
37mm 12mm 6.2mm #62-653
54mm 25mm 6.1mm #62-654
67mm 37mm 7.5mm #62-655
88mm 50mm 9.1mm #62-656
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;