제품이 장바구니에 추가됨

Zaber 20mm, X-LDA-AEZ Vertical Translation Stage

Zaber™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #75-564 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 12,963,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 12,963,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Encoder:
Yes
Manual Control/ LED Indicators:
Yes
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Note:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Type of Motor:
Moving Magnet Track Linear Motor
Encoder Type:
Linear Analog Encoder

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed-Roller Bearing
Stage Size (mm):
191 x 110
Travel (mm):
20
Accuracy (μm):
1.5
Height (mm):
37.4
Load Capacity (kg):
1.63
Repeatability (μm):
<0.2
Speed (mm/s):
0.00000061 - 700
Weight (kg):
1.29

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
3000

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Moving Magnet Track Linear Motor
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960
Europe: #70-960
Japan: #23-662
Korea: #33-773 + #15-304
China: #70-960
Computer Interface:
RS-232

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 이동 거리 옵션: 20mm, 25mm, 75mm, 150mm
  • 최대 속도: 800mm/s
  • 높은 반복도 및 정확도

해당 제품은 움직이는 마그넷 트랙 리니어 모터와 중앙에 위치한 엔코더를 사용하여 광학 제품 및 광학 시스템 구성 부품을 정확하고 정밀하게 포지셔닝하는 PC 제어식 리니어 스테이지입니다. PC의 USB/RS-232 포트에 직접 연결할 수 있으며, 빠른 설정과 직관적인 자동화 및 제어를 위해 Zaber LauncherZaber™ Motion Library와 호환 가능합니다. 리니어 아날로그 엔코더는 1nm 카운트 크기로 1.5µm의 포지셔닝 정확도, 200µm의 반복도, 20nm 미만의 일정한 최소 증분 이동을 보장합니다. 해당 제품은 최대 속도가 800mm/s, 최저 속도 및 속도 분해능이 0.61mm/s인 코깅이 없는(non-cogging) 공심형(ironless) 리니어 모터로 구동됩니다. 해당 제품에는 장착용 미터식 탭홀과 필요에 따라 수동 제어가 가능한 인덱스 노브 및 푸시 스위치가 있습니다.

참고: 48VDC 전원 공급 장치(범용), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB / RS-232) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;