제품이 장바구니에 추가됨

Z-Axis Plate for 1.25" Stage (Side Drive-Standard)

×
재고 번호 #54-370 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 208,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 208,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Standard
Compatible Stage Size (inches):
1.25
Stage Type:
Side Drive

Physical & Mechanical Properties

Length (inches):
2.33
Width (inches):
1.25
Thickness (inches):
0.31
Bracket Thru-Hole:
0.15 R Oval

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
  • Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
  • Aluminum Construction with Black Anodized Finish

볼 베어링 스테이지를 3축 positioning 시스템으로 합치기 위하여 완성된 Z-축 bracket을 제공합니다. 이러한 bracket은 현재 모든 X-Y-Z의 낮고 평범한 profile 스테이지 형태를 포함하고 있습니다. Single-axis 스테이지를 따로 구입하면 bracket은 다른 drive, travel, solid top 또는 thru-hole mounting 스테이지 옵션을 이용해 원하는 X-Y-Z 결합하는데 이용됩니다. 모든 bracket은 동일한 스테이지 크기와 드라이브 타입(중앙 또는 사이드)을 위해 디자인됩니다. 모든 Z-축의 bracket은 두 개의 볼 베어링 스테이지를 연결하기 위해 소켓 head cap 나사(S.H.C.S)를 포함합니다; 각 bracket에 4개나사 (#54-380는 6개나사 포함; 2-Z, 4-Y). Bracket은 스테이지 base의 카운터보 구멍에 나사를 넣고 Z-축 마운팅과 tapped 마운팅 구멍을 위해 디자인되었습니다. 스테이지 carriage 마운팅 표면에 연결하기 위해 Bracket에 있는 Y-축 마운팅은 S.H.C.S.를 위한 clearance나 카운터보 구멍과 같이 있습니다. 알루미늄 재질과 black anodized 마무리. X-Y 와 X-Z 형태도 있습니다. 하지만 옆 고정나사와 마운팅 스테이지 구상 때문에 모든 옵션이 작용하지는 않습니다. 평균 profile bracket은 thru-hole clearance가 있습니다.

참조: 1.75" 스테이지를 위한 #54-374 Z-Axis Plate는 1" 또는 25mm travel 스테이지: #37-935, #37-936, #37-955, #37-956를 위해 사용됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;