제품이 장바구니에 추가됨

VIS-NIR Fiber Patch Cord, 200 µm Core, Silicone-coated steel monocoil

Ocean Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #90-548 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 394,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 394,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
QP200-2-VIS-NIR

Physical & Mechanical Properties

Length (m):
2
Core Diameter (μm):
200
Jacket Material:
Silicone-coated steel monocoil

Optical Properties

Numerical Aperture NA:
0.22
Wavelength Range (nm):
400 - 2100

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
SMA

Material Properties

Buffer Material:
Polyimide

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 직접 연결
  • 넓은 파장 대역: 180 – 2100nm에 최적화된 VIS–NIR, SR 및 XSR 광섬유
  • 강한 UV 아래에서도 신호 정확도를 유지하는 광열화 방지 광섬유
  • 향상된 내구성과 급커브 곡률 반경이 필요할 때 선택할 수 있는 다양한 자켓

Ocean Optics는 다양한 VIS-NIR 및 UV-NIR 분광법 요건에 적합하도록 Ocean Optics 분광계와 호환되는 프리미엄 광섬유 패치 코드 제품군을 보유하고 있습니다. 해당 제품을 조명 또는 판독용 광섬유로 사용하여 분광계, 광원, 프로브, 샘플링 액세서리를 최대 투과율과 최소 신호 손실로 연결할 수 있습니다. 광대역 어플리케이션인 경우 표준 VIS-NIR 어셈블리를 선택하고, 높은 UV 출력 작업 시 신호 정확도를 유지하려면 광열화 방지 옵션을 선택하십시오. 내구성을 향상시키고 급커브 곡률 반경이 필요한 어플리케이션에 적합하도록 설계된 다양한 자켓 옵션이 제공됩니다.

VIS–NIR 패치 코드(400 – 2100nm): OH 함량이 최소화되어 일상적인 광대역 분광법에 가장 적합하며, 효율적인 NIR 투과를 위해 OH-로 인한 빛 흡수를 최소화합니다.

광열화 방지 패치 코드(200 – 1100nm): 높은 UV 노출 아래에서 표준 실리카 광섬유의 성능이 저하되는 UV-NIR 작업에 적합합니다.

고강도 광열화 방지 패치 코드(180 – 800nm): 가장 높은 UV 내성이 요구되는 심자외선(DUV) 어플리케이션에 필수적입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요