InfiniMax™는 무한 Photo-Optical’s 라인에 이미징 렌즈로서 머신 비전 용도를 위해 디자인되었습니다. 특허 받은 내부 초점 시스템을 사용한 InfiniMax™는 전체 working distance에서 일정한 배율을 유지할 수 있습니다 (MX-3에서 MX-6 대물렌즈 사용 시에만 가능: working distance는 대물렌즈마다 다름). MX-1과 MX-2 대물렌즈는 10” 이상의 거리에서 10mm 정도의 시야를 유지하지만 전체 working distance에서 일정한 배율을 유지하지는 않습니다. 포함된 variable iris diaphragm은 빛 농도를 조절하고 depth of field를 증가하는데 사용할 수 있습니다. 교체 가능한 대물렌즈는 본체 바디에 연결합니다. LDL과 LFA 어댑터는 C-Mount로 직접 연결할 수 있습니다. LFA는 대형 포맷 카메라 (F-Mount 어댑터 포함, 24 x 36mm 최대 센서)를 커버 할 수 있습니다.
참조: InfiniMax™ 는 밑의 MX 대물렌즈를 필요로 합니다.
제품자료
Objective
MX-1
MX-2
MX-3
MX-4
MX-5
MX-6
Primary Magnification
0.58 - 0.64X
0.78 - 0.81X
1.00X
1.16X
1.42X
2.90X
Field of View (½" Sensor Horiz.)
11.1 - 10.1mm
8.2 - 7.9mm
6.4mm
5.5mm
4.5mm
2.2mm
Working Distance
381 - 315mm
285 - 250mm
194 - 174mm
181 - 164mm
146 - 134mm
68 - 65mm
Size (Max Diameter x L)
52 x 32mm
52 x 32mm
52 x 64mm
52 x 32mm
52 x 32mm
52 x 26.2mm
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®