제품이 장바구니에 추가됨

UV-VIS and IR High Power Laser Beam Visualizer

High Power Laser Beam Visualizers

×
재고 번호 #11-449 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 188,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-24 KRW 188,500 개당
수량 25-49 KRW 169,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
35
Outer Diameter (mm):
42
Dimensions (mm):
Disk: 42 Dia.
Wand: 130 Length

Optical Properties

Wavelength:
UV, VIS, IR
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Typical: 1 J/cm2 @ 10ns
Emission Color:
Red
Stimulation Range:
190 - 1090nm, 1470 - 1600nm

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • UV - NIR 구간에서 레이저 빔 감지
  • CW와 Pulsed Laser를 위한 높은 Damage Threshold
  • 레이저 정렬 용도에 적합

High Power Laser Beam Visualizers는 UV - IR 구간의 레이저 빛을 감지하는 데 사용됩니다. 이 beam visualizer는 취급이 쉽도록 알루미늄 막대에 장착되어 있으며 빔 감지를 위해 원형의 감광 영역을 특징으로 합니다. 일반적으로 10ns에서 damage threshold 값이 1 J/cm2이기 때문에 고출력 레이저 광원도 감지할 수 있습니다. High Power Laser Beam Visualizers는 880 - 1070nm의 레이저광을 감지하는 버전과 190 - 1090nm와 1470 - 1600nm 레이저광을 감지하는 버전 두 가지로 제공됩니다. NIR visualizer는 녹색광을 반면에 UV-VIS & IR visualizer는 적색광을 방출합니다.

Special Handling Instructions Include:

  • Do not open box and sealed package until the contents are at the room temperature to prevent moisture condensation.
  • Unpack, inspect and use item in room with controlled atmosphere with relative humidity (RH) of <60%
  • Please use powder-free gloves for handling optically relevant surface and please avoid any direct contacting with any other material, water, grease etc.
  • Operating and storage temperature: +15℃ ~ to 35℃
  • Operating and storage humidity (RH): 5% to 60% - please store UV-NIR laser beam visualizers in desiccators or in a container with a minimum gas volume.
  • Product lifetime: 12 months

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;