제품이 장바구니에 추가됨

UV Fused Silica 25.4 x 25.4mm Ultrafast Prism

×
재고 번호 #89-845 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 361,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 361,100 개당
수량 6-9 KRW 320,500 개당
수량 10+ KRW 282,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Equilateral Prism

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Bevel:
<0.25mm x 45°
Clear Aperture (%):
>80
Base Width (mm):
25.40
Base Length (mm):
25.4

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Angle Tolerance (arcmin):
±3
Apex Angle (°):
69.06
Group Velocity Dispersion (fs2/cm):
350.00
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Group Velocity Dispersion (fs2/mm):
36 @ 800nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 반사 손실을 최소화하기 위해 Brewster’s Angle에 맞춰 연마
  • Intracavity를 사용해 분산 보정
  • Extracavity를 사용해 펄스 특성 조절

Ultrafast Dispersion-Compensating Prisms은 극초단 펄스 레이저 시스템용으로 고안되었으며 다양한 분산 특성을 가진 제품으로 제공됩니다. Intracavity를 사용할 경우 Ultrafast Dispersion-Compensating Prisms은 고정된 cavity optics를 통과하는 빛에 의해 유발되는 분산을 보정할 수 있습니다. Extracavity를 사용할 경우 이 프리즘은 펄스의 특성을 조절할 수 있습니다. Group Velocity Dispersion (GVD)이라는 용어는 광대역 펄스의 스펙트럼이 얼마나 확장 또는 압축되는지를 알려주며 사용하는 레이저 광원 또는 용도별 분산 요건에 따라 선택해야 합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;