제품이 장바구니에 추가됨

Type C to Type C, USB 3.2 Cable, 3m

Kit included with #90-390 Prime BSI Express camera & #90-394/#90-395 Retiga cameras

×
재고 번호 #90-402 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 282,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 282,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
3

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 60분 이상의 장시간 노출을 지원하는 CMOS
  • EDR(Extended Dynamic Range) 기능
  • 유연성 측면을 고려한 듀얼 이미징 모드
  • 고감도 현미경 어플리케이션에 적합한 과학용 카메라

해당 제품은 초저암전류(<0.001 e/px/sec)가 특징으로 저조도 환경에서 장시간 이미징을 구현하기 위한 60분 이상의 노출이 가능합니다. 높은 포화 용량과 낮은 판독 노이즈가 결합된 EDR 모드를 통해 하나의 이미지에서 강한 신호와 약한 신호 모두 캡처할 수 있습니다. 해당 제품은 듀얼 이미징 모드를 제공합니다. 장시간 노출 모드에서는 초고감도 & 저조도 이미징이 가능하고 고속 캡처 모드에서는 빠른 획득이 가능합니다. 이러한 듀얼 이미징 모드는 정적/동적 과학 분야 모두에 유연성을 제공합니다. 해당 제품은 세포 군집 성장 관찰을 위한 타임랩스 이미징, 형광 현미경, 생체 발광 / 화학 발광 이미징에 적합합니다. 또한, Teledyne이 독자적으로 설계한 소프트웨어 플랫폼인 Beacon과 PVCAM을 포함하고 있어 카메라 성능 최적화는 물론 시스템 통합을 쉽게 수행할 수 있습니다.

Long Exposure Imaging

Thanks to major breakthroughs in thermal noise control, Retiga E CMOS cameras have an unprecedented ultra-low dark current of <0.001 electrons per pixel per second, allowing for exposure times of over an hour.

Stretching exposure times from seconds to minutes to hours in this manner results in comfortable detection of even the weakest signals, ideal for imaging luminescence.

Extended Dynamic Range

As well as Speed and Long Exposure modes, Retiga E cameras feature Extended Dynamic Range (EDR) mode, which combines a large full well capacity with a low read noise to result in ~2.5x more dynamic range than other modes, easily capturing both intense and weak signals in the same image.

Small Pixel Imaging

The Retiga E20 features our smallest-ever pixel at 2.4 μm, which results in high-resolution imaging at even the lowest magnifications. Combined with a 20-Megapixel array (5472 x 3648) the Retiga E20 can pick out even the smallest details from large samples in a high-throughput manner.

With low noise contribution and a high peak QE, the Retiga E20 will deliver high quality images of your samples even in low-light conditions.

High Speed Mode

As well as the ‘Long Exposure’ mode, Retiga E cameras feature a ‘Fast Capture’ mode that operates at 100 fps for the Retiga E7, across the full 7 megapixel sensor. This flexibility allows the Retiga E7 to capture fast, dynamic signals, or to switch to long exposure in order to service a wide range of imaging applications.

OEM Integration

Interfacing is simple with the Retiga E Family by design. With their compact format and single cable interface, hardware integration is straightforward. The addition of onboard triggering, Windows/Linux support, and our dedicated OEM team make integrating and customising the Retiga E7 or Retiga E20 a painless process.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;