제품이 장바구니에 추가됨

Top-Screw Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount

×
재고 번호 #56-344 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 269,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 269,700 개당
수량 5-9 KRW 239,000 개당
수량 10-25 KRW 220,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Square or Rectangular

Physical & Mechanical Properties

Weight (kg):
0.06
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Fine Tilt Angle (°):
±3
Fine Tip Angle (°):
±3
Adjustment Screw Position:
Top
Resolution (mm):
0.25

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
3.0 - 25.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 2개의 축 Tilt 제어
  • 25mm 직사각의 마운팅 면
  • 뒷면이나 위로 나사 옵션
  • Slot이나 thread된 베이스 옵션
  • Black Anodized 알루미늄

이 Micro-size의 미러 마운트는 제한된 공간에 사용 하기에 적합합니다. 각각의 마운트는 25mm의 정사각 마운팅 면을 제공합니다. 조절 가능한 나사는 미세한 각도 해상용 0.25mm pitch의 thread를 보유합니다. 2개의 축으로 마운팅면의 정밀한 tilting은 top 나사나 일반적인 (뒷면 나사) 모델 옵션으로 가능합니다. 25mm 정사각이나 지름의 first surface 미러는 저희 카탈로그에 있는 다양한 광학 접착제로 쉽게 접착 가능 합니다. Metric 마운팅 구멍으로 다양한 용도 사용이 가능합니다. 포스트포스트 홀더는 breadboard에 마운팅을 위해 필요합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;