제품이 장바구니에 추가됨

Teledyne Dalsa Xtium2-CLHS FX8 Frame Grabber

Teledyne DALSA 상세 정보 보기
×
재고 번호 #91-733 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,075,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,075,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
OR-A8S0-FX840
Manufacturer:
Teledyne DALSA

Sensor

Image Buffer:
512MB
Pixel Depth:
Mono: 8, 10, 12-bit/pixel; RGB: 8 or 12-bit/pixel/color (no alignment)

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
Camera Link HS
Computer Interface:
PCIe Gen3 x 8 slot
Ports:
4 Port (4 Cameras)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 짧은 지연 시간 덕분에 안정적인 이미지 전송 가능, 높은 데이터 처리량
  • CPU 사용량 최소화 및 프로세싱 시간 개선
  • Camera Link®, Camera Link® HS, GigE, CoaXPress® 등 인터페이스 표준과 호환 가능한 고성능 기능

해당 제품은 까다로운 머신 비전 및 산업용 이미징 어플리케이션을 위해 설계된 고성능 이미지 획득 솔루션을 제공합니다. 다양한 카메라 인터페이스 표준과 데이터 전송 속도를 지원하도록 설계되었으며 짧은 지연 시간 덕분에 안정적인 고대역폭 이미지 전송이 가능합니다. 또한, 고급 온보드 프로세싱과 강력한 드라이버 지원을 통해 시스템 통합을 간소화하는 동시에 처리량을 극대화합니다. 해당 제품은 다른 제조사의 카메라와 원활하게 호환되도록 설계되어 여러 이미징 플랫폼에 유연하게 배포할 수 있습니다. 특히 Camera Link, Camera Link HS, GigE, CoaXPress 등 주요 인터페이스에 최적화된 확장 가능한 구성을 갖추고 있어 고속 및 고해상도 이미징 환경에 적합한 솔루션을 제공합니다. 해당 제품은 머신 비전 어플리케이션에서 개별/고해상도/비표준 프레임을 캡처하는 데 특화된 캡처 보드입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;