제품이 장바구니에 추가됨

T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter

T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter

T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter

×
재고 번호 #16-094 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 70,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 70,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

MikroMak/RO™ Prime Probe Lenses는 Infinity Photo-Optical Company에서 취급하는 광학 부품 중 일부로서 피사계 심도(DOF)가 뛰어남에 따라 micro, macro, infinity focus를 필요로 하는 어플리케이션에 사용 시 우수한 선명도를 제공합니다. 일반적인 현미경의 반전 이미징과 달리 MikroMak/RO™의 이미지는 카메라 뷰파인더에 정립으로 관찰되어 이미지 구성이 보다 용이합니다. 이 제품은 카메라 제조사 및/또는 모델에 따라 상호 교환이 가능해 영화 제작 시 현장에서 즉시 교체가 가능합니다. 설정을 infinity로 해놓으면, MikroMak/RO™ Prime Probe Lenses에 근접할 때 모든 초점이 자동으로 맞춰집니다. 이 영화 제작용 렌즈에 관한 보다 자세한 사항은 Infinity Photo-Optical Cinema Products 웹사이트의 브랜드 페이지를 확인하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요