제품이 장바구니에 추가됨

T-Thread Mounting Ring for Motorized Filter Wheel

#59-772: T-Thread Mounting Ring for Motorized Filter Wheel

#59-772: T-Thread Mounting Ring for Motorized Filter Wheel

×
재고 번호 #59-772 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 155,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 155,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • USB 또는 RS-232 인터페이스
  • 양방향 이동
  • C-Mount 및 T-Mount Adapter 사용 가능

이 Motorized Filter Wheel은 스펙트럼 선택 또는 light intensity 제어가 필요한 여러 가지 자동화 용도에 적합합니다. RS-232 filter wheel은 control box를 통해 직접 제어하거나 RS-232 인터페이스를 이용해 원격으로 제어할 수 있습니다. USB filter wheel이 전동식으로 동작하려면 PC에 연결해야 합니다. 두 가지 Motorized Filter Wheel에는 Windows® 기반 GUI, stepper motor가 내장된 filter wheel housing, USB 또는 RS-232 케이블 및 12V DC power supply가 포함되어 있습니다. 참고: Filter holder는 별도 판매합니다.

참조:소프트웨어와 매뉴얼은 다운로드 받을 수 있습니다.

Motorized Filter Wheel에는 서로 바꿀 수 있는 두 개의 filter holder가 있습니다. 8-position holder에는 두께 5.5mm까지의 25mm 및 1" 지름의 필터를 최대 8개 고정할 수 있습니다. 5-position holder에는 최대 두께 5.5mm, 최대 지름 50mm의 필터를 5개까지 고정할 수 있습니다. 각각의 filter holder는 도구 없이도 Motorized Filter Wheel에서 쉽게 분리할 수 있습니다. 경첩이 달린 도어는 captive thumbscrew 한 개로 고정합니다. 열고 나면 홀더를 꺼내고 다른 홀더를 제 위치에 끼울 수 있습니다. 필터 홀더에는 0.75mm 및 1.5mm 두께의 스페이서가 포함되어 있어 다른 두께의 필터도 장착할 수 있습니다. 각 필터는 분리하기 쉬운 플라스틱 탭으로 고정합니다.

English 또는 Metric mounting plates를 사용해 filter wheel housing을 장착할 수 있습니다. English mounting plates는 post mounting의 경우 ¼-20 tapped hole로 설계되어 있고 English laboratory table과 호환됩니다. metric mounting plate는 post mounting을 위한 M6 tapped hole 3개로 설계되어 있고 metric laboratory table과 호환됩니다. 손쉬운 통합을 위해 C-Mount 및 T-Mount Adapter를 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;