제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

T-Mount, 60mm x 85mm Plate Mount, ¼-20

×
재고 번호 #65-982 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 768,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 768,500 개당
수량 5-9 KRW 717,200 개당
수량 10-25 KRW 681,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Optic Mount (Fixed)
Type of Optics:
Rectangular
Note:
Includes four T-Mount Aperture Caps (#66-037)
Dimensions of Compatible Optics (mm):
60.0 x 85.0

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
75.0 x 75.0 x 75.0
Extension Length (mm):
75.0
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
7.1

Threading & Mounting

Thread Type:
T-Mount
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • Cube 및 Plate Beamsplitter, Filter, Mirror를 장착하기 위한 C, S, T-Mount 솔루션
  • 90°의 마운팅 인터페이스 제공
  • English 또는 Metric 기반의 시스템을 위한 ¼ -20 및 M6 Tapped Mounting Thread

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts는 cube 및 plate 광학 부품을 C, S, T-Mount 시스템에 결합시켜줍니다. 이 마운트는 C, S, T-Mount 구성 요소의 연결 지점 역할을 할 수 있는 4개의 C, S, T-Mount threaded aperture를 특징으로 합니다. M6 또는 ¼ -20 tapped hole이 포스트 장착을 위해 베이스 위에 제공되어 브레드보드와 벤치탑 시스템과의 호환이 가능합니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts는 빔스플리터, 필터, 미러를 시스템 내부에 배치하는 데 이상적인 90°의 마운팅 인터페이스를 제공합니다. C, S, and T-Mount Aperture Cap은 사용하지 않는 개구부의 빛을 차단하고 먼지와 이물질로부터 광학 부품을 보호해야 하는 용도로 사용할 수 있습니다.

참고: #11-139#11-142에는 각각 S-Mount Aperture Cap (#11-1377) 1개가 포함됨

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;