제품이 장바구니에 추가됨

Standard In-Line Attachment (Optimized at 2X-10X), InfiniTube

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
Standard In-Line Attachment (Optimized at 2X-10X), InfiniTube

Standard In-Line Attachment (Optimized at 2X-10X), InfiniTube

×
재고 번호 #56-126 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,798,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,798,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
Collector I
Type:
Fixed Magnification Lens

Optical Properties

Primary Magnification PMAG:
Objective Required

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Dynamic Optical Focusing 가능 및 Spherical Aberration 감소
  • 모든 Infinity Corrected Objective 호환
  • 주요 브랜드 Objective용으로 컬러 매칭

InFocus™ Dynamic Optical Focusing Systems은 현미경에 사용되어 Dynamic optical focusing 기능을 활성화하고 샘플의 커버 글래스 두께 또는 suspension fluid로 인해 발생하는 spherical aberration을 크게 줄여 줍니다. 이 dynamic optical focusing systems은 correction collars와 값비싼 motorized computer activation 필요성을 없애줍니다. InFocus™ Dynamic Optical Focusing Systems은 현미경의 정밀 조작을 가능케 하며 모든 infinity corrected objective와 결합할 수 있습니다. Focal translation 범위에 걸친 배율 변화가 아주 작습니다. InFocus™ Dynamic Optical Focusing System 모듈은 Mitutoyo, Achrovid, Zeiss, Leica, Nikon 또는 Olympus objective용으로 색상이 보정되며 일련의 stand adapter(별매)를 이용해 대부분의 주요 브랜드 현미경에 연결할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;