제품이 장바구니에 추가됨

Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm

Ocean Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #90-572 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 630,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 630,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Construction Material:
Stainless steel

General

Model Number:
RT-10MM

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
200 - 2500

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 신뢰할 수 있는 용액 내 흡수도/투과율 측정을 위해 설계된 투과 딥 프로브
  • 혹독한 공정 조건 및 열악한 환경을 견디는 강건설계 스테인리스 스틸 / PEEK
  • 교체 가능한 프로브 팁으로 유연한 경로 길이 제공
  • Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 호환

해당 제품은 분광계 및 광원과 결합되어 용액의 흡수도와 투과율을 측정합니다. 까다로운 공정 환경을 견디도록 강건설계를 적용한 고압 프로브(#90-569) 또는 UV-VIS 스펙트럼에서 VIS-NIR 스펙트럼을 사용하는 혹독한 화학 조건에 적합한 PEEK 자켓 프로브(#90-570#90-571) 중에서 선택할 수 있습니다. 교체가 가능하면서 광경로 길이가 다양한 프로브 팁과 부식성 환경이나 고온에 노출되는 어플리케이션에서 내구성을 높여주는 보호 슬리브(#90-585)와 같은 액세서리를 사용하여 셋업을 손쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다. Ocean Optics 분광 시스템 및 호환 액세서리와 원활하게 통합되도록 설계되었습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요