제품이 장바구니에 추가됨

Solarization-Resistant Reflection/Backscatter Probe, Stainless steel BX

Ocean Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #90-561 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,425,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,425,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
QR400-7-VIS-BX

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
180 - 1100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 확산/정반사 반사율, 후방 산란 및 형광에 적합한 다양한 샘플링
  • VIS–NIR(400 – 2100nm 파장 대역), UV–VIS(180 – 1100nm 파장 대역) 및 광열화 방지 모델
  • 내구성이 뛰어난 자켓, 페룰(ferrule) 및 광열화 방지 광섬유
  • 강한 UV 노출에 대비하여 초저손실 광섬유를 탑재한 고강도 광열화 방지(XSR) 프로브
  • Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 직접 연결

해당 제품은 고체, 용액, 분말의 확산/정반사 반사율, 후방 산란, 형광을 측정하기 위한 소형 광섬유 결합 샘플링 도구로, Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 직접 연결됩니다. 샘플의 색상, 모양 및 화학 성분에 대한 정량적 정보를 제공합니다. 일상적인 반사율 측정부터 까다로운 UV 측정까지 다양한 어플리케이션에 적합한 VIS-NIR, 광열화 방지 및 XSR 모델 중에서 선택할 수 있습니다. UV 어플리케이션에 맞춰 최적화할 수 있으며, XSR 프로브는 강한 UV 노출에도 견딜 수 있도록 설계된 초저손실 광섬유를 갖추고 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;