제품이 장바구니에 추가됨

Signal Processing Add-On, AMS-DIG-PROC

Signal Processing Add-On, AMS-DIG-PROC

Signal Processing Add-On, AMS-DIG-PROC

×
재고 번호 #90-468 신제품 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 243,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 243,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Signal Processing Addon
Model Number:
AMS-DIG-PROC
Note:
Signal Processing Adapter for #90-456
Manufacturer:
Vigo Photonics

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
84

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 내장형 프리앰프 및 TEC 제어 옵션
  • MWIR/LWIR 스펙트럼
  • 간편한 설치 및 데이터 수집을 위한 평가 키트와 디지털 인터페이스

해당 제품은 IR 디텍터 기술과 통합 전자제품을 결합하여 시스템 통합을 간소화하는 솔루션을 제공합니다. 컴팩트한 모듈 제품이며 비냉각 마이크로 사이즈 설계부터 프로그래밍 가능한 프리앰프가 내장된 다단계 TEC 실험실 시스템까지 커버하는 다양한 옵션을 제공합니다. 평가 키트, 디지털 인터페이스 및 내장형 TEC 컨트롤러가 다양한 환경에서 신속한 설치와 안정적인 작동을 보장합니다. MWIR 및 LWIR에 최적화된 구성으로 제공되어 2 - 12µm 파장 대역을 지원합니다. 해당 제품은 분광법, 가스 감지, 산업 모니터링 및 방위 산업에 적합하며 바로 사용 가능한 유연한 패키지 형태로 우수한 성능을 발휘합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요