제품이 장바구니에 추가됨

Sealed 300mm White Line Light

×
재고 번호 #74-183 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,429,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,429,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Optics:
Collimated
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Compatible with #18-645 external controller
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Line Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
300.00
Dimensions (mm):
309.9 L x 51.1 W
Weight (g):
1442

Optical Properties

Color:
White
Working Distance (inches):
0.5-23

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
4-pin Male M12
Operating Voltage (V):
24V DC, 3A
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately: #73-977

Threading & Mounting

Mount:
T-Slot for M6 Nut

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 °C to 35 °C
Environmental Rating:
IP67

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 먼지와 이물질로부터 보호하는 IP67 등급
  • 고광도 조도
  • UV, 화이트, 블루, 그린, 레드, NIR 보유
  • 라인 스캔 어플리케이션에 적합

해당 제품은 열악한 환경에서도 라인 스캔 어플리케이션에 필요한 균일한 조도를 제공합니다. 먼지, 이물질 및 액체로부터 보호하는 IP67 등급을 획득하여 열악한 작업 환경에서도 안정적인 성능을 유지합니다. UV, 화이트, 블루, 그린, 레드, NIR 파장이 제공되며, 수동 냉각 방식이 적용되어 있어 장시간 연속 작동이 가능합니다. 연속 작동을 고려해 설계된 임베디드 컨트롤러가 조명에 내장되어 있습니다. 이러한 특성 덕분에 석고 보드, 목재, 세라믹 검사뿐 아니라 식음료 세척 공정과 같은 까다로운 환경의 라인 스캔 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;