제품이 장바구니에 추가됨

Schott CV 51mm Line Light

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #75-290 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 783,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 783,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
A08589
Type:
Line Light
Compatible Product:
Cylindrical Lens for 51mm Line Light
Line Dimensions:
51 x 0.89

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
978.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 열이 적은 원격 광섬유 조명
  • 스테레오 현미경 및 머신 비전 어플리케이션에 적합한 설계
  • 2가지 광원 모델 제공

해당 제품은 생성되는 조도가 균일하고 조명되는 피사체에 대해 열 영향을 최소화하도록 설계되었습니다. 광원, 라이트 가이드 그리고 다양한 기계 및 광학 액세서리 덕분에 머신 비전 또는 현미경 어플리케이션에 맞춰 손쉽게 조정할 수 있는 빛을 얻을 수 있습니다. CV-LS 시리즈와 MC-LS 모델로 구성된 두 가지 광원 옵션이 있습니다. 백색 또는 RGBW로 제공되는 CV-LS 시리즈는 산업용 검사 어플리케이션에서 일관되고 재현 가능한 결과를 위해 광도를 제어하는 광학 피드백 루프를 포함합니다. MC-LS 모델은 최대 850루멘의 광도를 제공하고 0 - 100%로 조광 연속 제어가 가능하므로, 모든 수준의 스테레오 현미경에 적합합니다.

참고: 전원 코드는 별도로 판매됩니다. 원하는 제품에 적합한 사양을 확인하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;