제품이 장바구니에 추가됨

Sapphire 532nm, 500mW LPX CDRH Laser Head

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #70-120 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 15,210,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 15,210,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Warm-Up Time (minutes):
<5
Manufacturer:
Coherent®
Type of Laser:
Solid State
Laser Class - CDRH:
IIIb
Model Number:
1416018

Physical & Mechanical Properties

Pointing Stability after Warm Up (mrad/°C):
<5
Pointing Stability (μrad):
<30

Optical Properties

Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
532.00
Mode Quality, M2:
<1.1
Beam Diameter Tolerance (mm):
±0.05
Beam Diameter (mm):
0.70
Beam Divergence (mrad):
Full Angle: <1.3
Color:
Green

Electrical

Output Power (mW):
500
Power Stability (%):
<2
RMS Noise:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-123
Europe: #70-123
Japan: #70-123
Korea: #70-123
China: #70-123
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
10 to 40

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 출력: 500mW
  • 출력: 300mW, 500mW
  • 파장 옵션: 488nm, 532nm, 561nm

해당 제품은 Coherent®만의 OPSL(Optically Pumped Semiconductor Laser) 기술이 적용된 일련의 CW(연속파), 고출력의 컴팩트한 레이저를 제공합니다. 레이저의 경우 488nm, 532nm, 561nm의 파장 옵션이 제공되며, 고품질의 회절 한계 성능을 갖는 빔을 제공하고, 30μrad 미만의 뛰어난 포인팅 안정성을 갖춘 Coherent® 컨트롤러와 함께 사용합니다. 별도로 판매되는 CDRH 인증 레이저 컨트롤러에는 USB, RS-232, 아날로그 연결용 포트가 각각 있어 이를 통해 유연한 원격 제어 옵션을 모두 제공할 수 있습니다. 해당 제품은 라만 분광법, 간섭측정, 홀로그램, 계측 및 검사와 같이 매우 좁은 선폭이 요구되는 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 작동 시 Sapphire LPX CDRH Controller(#70-123, 별도 판매)가 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;