제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Replacement 2X - 3X Adapter for #88-387

#89-409: Replacement 2X - 3X Adapter for #88-387

#89-409: Replacement 2X - 3X Adapter for #88-387

#89-409: Replacement 2X - 3X Adapter for #88-387
×
재고 번호 #89-409 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 83,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 83,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 가변 배율의 텔레센트릭 렌즈
  • 최대 500만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
  • 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
  • 0.15X - 3X 범위의 배율

TECHSPEC® VariMagTL® Telecentric Lenses는 시스템의 FOV를 지속적으로 조절해야 하는 용도를 위해 설계되었습니다. 각 렌즈는 사용자가 직접 조절하거나 고정 나사로 고정할 수 있는 광범위한 배율 범위를 제공합니다. 최대 2/3" 포맷 센서까지 수용할 수 있는 이 텔레센트릭 렌즈는 시스템과의 결합이 용이하도록 소형의 C-Mount 호환 디자인을 특징으로 합니다. 또한 빛의 처리량 제어 및 이미지 품질 향상을 위해 조절식 조리개를 포함하고 있습니다. TECHSPEC® VariMagTL® Telecentric Lenses는 반도체 및 전자기기 검사를 비롯해 공장 자동화 용도에 안성맞춤입니다.

이 렌즈는 2015 Innovators Award에서 은상을 수상한 경력이 있습니다.

참고:주문 수량에 따라 맞춤 제작 고정 배율 버전 또한 공급할 수 있습니다. 특정 요구 사항에 대한 문의는 당사로 연락 바랍니다.

제품자료

0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-385)
0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-385)
0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-386)
0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-386)
1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-387)
1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-387)
 
0.25X -0.50X Telecentric Lens, #88-385
Magnification 0.25X 0.30X 0.35X 0.40X 0.45X 0.50X
Working Distance (mm)  145 124.5 112 104 100.2 100.1
Field of View (mm)*  35.2 29.3 25.1 22 19.6 17.6
0.5X - 1.0X Telecentric Lens, #88-386
Magnification 0.5X 0.6X 0.7X 0.8X 0.9X 1.0X
Working Distance (mm)  115 106 102 100 100 100
Field of View (mm)*  17.6 14.67 12.6 11 9.78 8.8
1.0X - 3.0X Telecentric Lens, #88-387
Magnification 1.0X 1.5X 2.0X 2.5X 3.0X  
Working Distance (mm)  71.6 61 55.6 52.4 50.3  
Field of View (mm)*  8.8 5.87 4.4 3.5 2.93  
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;