제품이 장바구니에 추가됨

Reflectance Integrating Sphere

Ocean Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #90-587 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,951,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,951,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
ISP-REFL
Note:
Provides even surface illumination for reflectance measurements of surfaces such as the color of flat samples
Lamp Lifetime (hours):
900 hours
Diameter of Entrance Port (mm):
10.32
Fiber Connector Type:
SMA 905

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
864.7
Dimensions (mm):
54 x 57 x 83
Diameter (mm):
38.10

Optical Properties

Coating:
Spectralon® doped with BaSO₄

Environmental & Durability Factors

Color Temperature (K):
3100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 방출원 또는 표면 조명에 최적화된 모델을 사용하여 총 방사조도 또는 반사율 측정
  • 소재 테스트, LED, 레이저 등의 UV-NIR 어플리케이션에 적합
  • 백색 반사율 표준이 안정적이고 반복 가능한 기준 측정을 제공함
  • Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 호환

해당 제품은 넓은 파장 범위에서 광출력 또는 표면 반사율을 측정하기 위한 유연하고 정확한 솔루션을 제공합니다. 360° 시야각의 방사조도 수집, 반사율 측정을 위한 균일한 표면 조명, 보정을 위한 안정적인 기준 등 다양한 요구에 대해 일관되고 신뢰성 높은 결과를 보장합니다. 백색 반사율 표준(#90-586)은 확산 반사율 측정을 위한 신뢰할 수 있는 보정 기준을 제공함으로써 이 제품을 보완합니다. 소재 테스트, LED 분석, 레이저 측정을 포함한 UV-NIR 어플리케이션에 적합합니다.

선택 가이드:

FOIS-1(#90-588): 방사조도 측정 및 광 방출원에 가장 적합합니다. LED, 레이저 및 기타 넓은 라이트 필드에서 빛을 수집하기 위한 360° 시야각을 제공합니다.

ISP-REF(#90-587): 표면 반사율 측정에 가장 적합합니다. 균일한 표면 조명을 제공하며, 전달 광학 부품과 내장 광원이 통합되어 있어 불투명한 샘플이나 지향성 샘플의 색상 또는 반사율을 쉽게 측정할 수 있습니다.

WS-1(#90-586): 확산 반사율을 보정할 때 신뢰할 수 있는 백색 기준 측정을 위해 통합용 구면 렌즈와 함께 사용합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요