제품이 장바구니에 추가됨

Power Supply Kit for Prime Express & Retiga Scientific Cameras

Kit included with #90-390 Prime BSI Express camera & #90-394/#90-395 Retiga cameras

×
재고 번호 #90-399 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 435,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 435,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory
Contents of Kit:
Power supply with Cable

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 60분 이상의 장시간 노출을 지원하는 CMOS
  • EDR(Extended Dynamic Range) 기능
  • 유연성 측면을 고려한 듀얼 이미징 모드
  • 고감도 현미경 어플리케이션에 적합한 과학용 카메라

해당 제품은 초저암전류(<0.001 e/px/sec)가 특징으로 저조도 환경에서 장시간 이미징을 구현하기 위한 60분 이상의 노출이 가능합니다. 높은 포화 용량과 낮은 판독 노이즈가 결합된 EDR 모드를 통해 하나의 이미지에서 강한 신호와 약한 신호 모두 캡처할 수 있습니다. 해당 제품은 듀얼 이미징 모드를 제공합니다. 장시간 노출 모드에서는 초고감도 & 저조도 이미징이 가능하고 고속 캡처 모드에서는 빠른 획득이 가능합니다. 이러한 듀얼 이미징 모드는 정적/동적 과학 분야 모두에 유연성을 제공합니다. 해당 제품은 세포 군집 성장 관찰을 위한 타임랩스 이미징, 형광 현미경, 생체 발광 / 화학 발광 이미징에 적합합니다. 또한, Teledyne이 독자적으로 설계한 소프트웨어 플랫폼인 Beacon과 PVCAM을 포함하고 있어 카메라 성능 최적화는 물론 시스템 통합을 쉽게 수행할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요