해당 제품은 4.25μm 픽셀과 대형 센서 포맷을 갖춘 고해상도 sCMOS 센서를 사용합니다. 감도나 프레임 레이트를 저하시키지 않으면서 넓은 시야각에서 공간 샘플링을 극대화하므로 저배율에서도 정밀한 이미징 성능을 구현할 수 있습니다. 또한, 프로그래밍 가능한 스캔 및 판독 모드가 제공되어 노출 타이밍과 센서 판독 방향을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 고급 트리거링 기능을 통해 외부 장치와 원활하게 동기화되므로 고속 이미징 혹은 타이밍이 중요한 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 C-마운트 구성과 F-마운트 구성이 제공되며 광시트 현미경, 생세포 형광, 고해상도의 대형 샘플 이미징 등에 적합합니다. 또한, Teledyne이 독자적으로 설계한 소프트웨어 플랫폼인 Beacon과 PVCAM을 포함하고 있어 카메라 성능 최적화는 물론 시스템 통합을 쉽게 수행할 수 있습니다.
The small, 4.25 µm pixels provide highly detailed images across the imaging plane, which allows for the highest resolution when using lower magnification objectives.
The larger format 25 mm sensor of the Iris 15 is designed to increase throughput, maximize the amount of data captured and take full advantage of new, larger field of view microscopes.
The Iris 9 (76 x 76 x 88 mm) and Iris 15 (78 x 78 x 108 mm) cameras feature optimized cooling for the size, ideal for integration into new or existing configurations.
Programmable Scan Mode provides increased control over the rolling shutter exposure and read-out functionality of CMOS sensors by providing access to the sensor timing settings to allow optimization around applications that require control over the line time.
The Iris Family feature Pattern Noise Reduction Technology and Correlated Noise Reduction Technology to ensure that they deliver clean, pattern-free images with minimal pixel defects, delivering improved image quality in low light conditions.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®