제품이 장바구니에 추가됨

Polarization Maintaining High ER Patchcord, Hybrid FC, 0.12NA, 1270-1625nm, 1m

FC/PC to FC/APC Connector

×
재고 번호 #25-997 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 393,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 393,000 개당
수량 5-24 KRW 353,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Fiber Cable Type:
PM1300-XP
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

Physical & Mechanical Properties

Length (m):
1 +0.1/-0.0
Jacket Material:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Key Width:
2mm Narrow Key

Optical Properties

Numerical Aperture NA:
0.12
Alignment Wavelength (nm):
1310
Wavelength Range (nm):
1270 - 1625
Mode Field Diameter (nm):
9.3 ± 0.5µm @ 1300nm
Extinction Ratio:
30dB (Min)
33dB (Typ.)

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
FC/PC to FC/APC
Insertion Loss (dB):
0.30dB (Max)
0.20dB (Typ.)
Loss (dB):
50 (FC/PC)
60 (FC/APC)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 70
Storage Temperature (°C):
-45 to 85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이종 종단 커넥터
  • 970 - 1625nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
  • 소광비: 최대 33dB
  • 980nm/1064nm/1310nm/1550nm 적외선(IR) 레이저와 사용하기에 적합

해당 제품은 FC/PC 커넥터 혹은 FC/APC 커넥터와 사용할 수 있습니다. 이종 종단 커넥터를 사용하면 FC/PC 패치 코드와 FC/APC 패치 코드를 연결하여 기존의 광섬유 케이블 어셈블리와 호환되도록 만들 수 있습니다. 광섬유 특정 정렬 파장에서 사용되는 경우 해당 제품은 입력 편광을 더 잘 유지하기 위해 30 - 33dB의 소광비를 제공합니다. 해당 제품은 통신, 간섭계, 양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution) 등의 어플리케이션에 적합합니다. 커넥터를 쉽게 식별하고 연결할 수 있도록 커넥터마다 광섬유 케이블 타입이 새겨져 있습니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.