제품이 장바구니에 추가됨

Polarization Demo Packet, 25 pieces

×
재고 번호 #90-687 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 145,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 145,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광학 및 물리학 교육을 위한 실습 교육 키트
  • 빛, 색상, 편광 실험으로 학생들의 참여 유도
  • 재사용 가능한 데모 용품과 집으로 가져갈 수 있는 학생용 패킷 25개 포함
  • 재료를 맞춤화해서 넣을 수 있는 공간을 갖춘 휴대용 케이스

해당 제품은 빛, 색상, 그리고 일상 기술 속에 숨겨진 과학에 대한 학생들의 호기심을 불러일으키기 위해 설계된 상호작용식 교육 키트입니다. 휴대가 가능하며 재사용 가능한 실험 용품, 집으로 가져갈 수 있는 패킷 25개 3세트가 포함되어 있어, 광학과 물리학의 비밀을 파헤치는 실험을 쉽게 진행할 수 있습니다. 열 패드와 회절 격자에서부터 폴라라이저와 액정에 이르기까지, 각 데모 키트는 과학과 공학이 우리의 삶을 어떻게 개선하는지 보여줍니다. 교실 방문 수업에 적합한 제품으로 학생들이 STEM 진로에 대해 탐색하도록 흥미를 불러일으키는 45분짜리 수업이 가능합니다. 한 번에 하나씩 실험을 진행하면서 다음 세대의 엔지니어, 과학자, 발명가들에게 영감을 주세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;