제품이 장바구니에 추가됨

PLC (Programmable Logic Controller) I/O Cable Hirose 6 Pin 10m

Basler 상세 정보 보기

PLC (Programmable Logic Controller) I/O Cable Hirose 6 Pin 10m, #68-467

PLC (Programmable Logic Controller) I/O Cable Hirose 6 Pin 10m, #68-467
×
재고 번호 #68-467 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 261,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 261,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 완벽한 아날로그 대체품
  • 컴팩트한 외관
  • PoE(Power over Ethernet)
  • Basler Pylon 드라이버 포함

해당 제품은 아날로그 카메라 사용자에게 업그레이드 기회를 제공할 수 있는 합리적인 가격의 기가비트 이더넷 카메라입니다. 일반적인 아날로그 카메라와 동일하게 컴팩트한 외관(29mm x 29mm)을 갖춘 제품으로 기존의 아날로그 시스템을 드롭인 방식으로 대체하거나 새로운 프로젝트를 시작하는 데 적합합니다. 해당 제품은 PoE(Power Over Ethernet)를 지원합니다(GigE 케이블 2개 필요). 해당 제품은 길이가 긴 케이블을 사용할 수 있고 공장 작업 현장에서 사용하기에 적합합니다. 제품마다 업계에서 인정받은 Basler Pylon SDK 소프트웨어 및 드라이버가 포함되어 있습니다.

제품자료

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;