제품이 장바구니에 추가됨

T-Mount Lens Adapter for Pentax K-Mount (PK-Mount) Camera, Bayonet

T-Mount Lens Adapter for M42 Type 1 Mount Camera, External Thread, #42-832

T-Mount Lens Adapter for M42 Type 1 Mount Camera, External Thread, #42-832 T-Mount Lens Adapter for Nikon F-Mount Camera, Bayonet, #42-835 T-Mount Lens Adapter for Olympus OM Camera, Bayonet, #42-837 T-Mount Lens Adapter for Canon EF/EF-S Mount Camera, Bayonet, #54-350
×
재고 번호 #42-833 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 53,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 53,700 개당
수량 5+ KRW 50,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Camera Body Mount: Pentax K-Mount (PK-Mount)
Lens Mount: T-Mount (M42 x 0.75)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Standard 35mm SLR Camera를 T-mount에 결합
  • T-Components를 사용

T-mount 아답터를 추가해서 35mm SLR (Single Lens Reflex) 카메라의 기능을 향상시키게 됩니다. External thread (S) 또는 bayonet (B)를 통해 카메라 바디에 부착할 수 있으며, Standard T-mount lens와 저희 T-thread components를 수용하는 internal T-thread를 제공합니다. Minolta Maxxum™ (Minolta Maxxum™ adapter는 Maxxum i 또는 Maxxum si와 맞지 않음)를 제외한 Auto focus 카메라에는 쓸 수 없습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요