제품이 장바구니에 추가됨

Pedestal Extender 16.8mm, 8-32, 1/4"-20

Pedestal Extender

×
재고 번호 #16-324 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 17,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 17,800 개당
수량 5-9 KRW 16,400 개당
수량 10+ KRW 16,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Function:
Pedestal Extender

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Stainless Steel
Length (mm):
16.80
Post Diameter (mm):
25.4

Threading & Mounting

Mounting Threads:
8-32, 1/4-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 1.0" 직경의 포스트로서 Metric 또는 English 마운팅 홀 옵션 제공
  • 스테인리스 스틸 구조로서 안정성 강화
  • 0.5" - 4.0" 높이 이용 가능
  • 고객의 광학 마운트 및 용도에 적합한 어댑터 선택 시 아래의 제품자료 탭 참조

Pedestal Posts and Accessories는 마운팅 높이가 일정한 실험용 테이블에 광학 부품을 안정적으로 장착할 수 있게 해주며, 광학 시스템 내부에 광학 부품 장착의 필요성 여부와 정밀한 반복 장착 기능을 제공합니다. 장착된 모든 부품의 광축 높이가 일정하게 유지되도록 보장하기 위해 다양한 종류의 pedestal extender와 shim plate를 이용할 수 있습니다. Pedestal Post의 상단면에는 TECHSPEC® Kinematic Mounts, E-Series Kinematic Mounts, Compact Mirror Mounts 및 기타 광학 마운트와 호환이 가능한 M4 x 0.7 또는 #8-32 탭 홀이 위치합니다. 하단면에는 M6 x 1.0 또는 ¼"-20 탭 홀이 있어 필요에 따라 Pedestal Post를 EO의 stage breadboard에 직접 장착할 수 있습니다. 소형 테이블에 장착 시에는 Compact Mounting Clamps(#16-335)를 사용하십시오.

참고: Optical Mount Adapters는 광축의 높이를 일정하게 유지하고 마운팅 홀이 EO의 광학 마운트와 호환이 되도록 할 때 사용할 수 있습니다. 고객의 어플리케이션에 적합한 어댑터 제품을 선택하려면 제품자료 탭을 참조하십시오.

제품자료

Pedestal Posts and Accessories
Compatible Optic Mount Optical Size Mount Stock Number Exension Length (mm) Extender Stock Number for English Pedestals Extender Stock Number for Metric Pedestals

Optic Component Mount
Optic Component Mount

50mm Dia. #64-567 16.8 #16-321 #16-315
2"/50.8mm Dia. #64-569 16.8 #16-324 #16-587

Bar-Type Lens / Filter Holder
Bar-Type Lens / Filter Holder

1"/25.4mm Dia #03-676 18 #16-325 #16-588
2 axis: 2"/50.8mm Dia. #62-957 8 #16-317 #16-311
3 axis: 1"/25.4mm Dia. #62-959 18 #16-222 #16-316
5 axis: 1"/25.4mm Dia. #13-776 18 #16-222 #16-316
2"/50.8mm Dia. #03-669 11 #16-323 #16-586
2"/50.8mm Dia. #55-530 16 #16-320 #16-314

Multi-Axis Adjustable Optic Mounts
Multi-Axis Adjustable Optic Mounts

2 axis: 1"/25.4mm Dia. #62-956 20.8 #16-460 #16-459

Retangular Bar Clamp
Retangular Bar Clamp

2"/50.8mm Sq. #54-995 11 #16-318 #16-312

Filter Mount
Filter Mount

2"/50.8mm Sq. #54-997 14 #16-319 #16-313

Multiple Filter Holder

Multiple Filter Holder

30mm Dia. #55-006 16 #16-320 #16-314

Spring Mount Filter HolderSpring Mount
Filter Holder

2"/50.8mm Sq. #55-531 16 #16-320 #16-314

Prism Mounts
Prism Mounts

25mm Cube #55-013 18 #16-322 #16-316
50mm Cube #53-027 18 #16-325 #16-588

Polarizer
Polarizer

1"/25.4mm Dia. #55-011 18 #16-322 #16-316
2"/50.8mm Dia. #56-329 8 #16-317 #16-311

Top Adjustment Kinematic Mount
Top Adjustment
Kinematic Mount

1"/25.4mm Dia. #55-456 14 #16-319 #16-313

Gimbal Mount
Gimbal Mount

2"/50.8mm Dia. #55-000 11 #16-318 #16-312
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;