제품이 장바구니에 추가됨

Oryx® ORX-10GS-89S6M-C Mono 10GigE (Recertified 05-P)

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

ORYX-10G-310S9C

ORYX-10G-310S9C +3
×
재고 번호 #19-792-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,517,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 6,517,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Monochrome

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
ORX-10GS-89S6M-C
Manufacturer:
FLIR
Camera Series:
Oryx®

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
60 x 60 x 64
Weight (g):
386
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
240MB
Sensor Format:
1"
Resolution (Megapixels):
8.90
Frame Rate (fps):
93.00
Pixels (H x V):
4,096 x 2,160
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
14.13 x 7.45
Imaging Sensor:
Sony IMX255
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Exposure Time:
5μs - 30s
Dynamic Range (dB):
71.57
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Power Consumption (W):
12.6

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
10GigE
Connector:
GigE interface with Screw Locks
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-803
Europe: #19-803
Japan: #19-803
Korea: Not Available
China: #19-803
GPIOs:
2 opto-isloated inputs, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #19-804

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +70
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스
  • 4세대 Pregius 3.2 - 31MP S 센서와 호환 가능
  • 4K60, 12비트 시스템 통합 지원
  • 더 큰 Oryx® 모델에 삼각대 어댑터 기본 장착

Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx 10GigE: 높은 처리량을 갖췄으면서 수상 경력까지 쌓은 카메라 설계  

빠른 속도에서 안정적으로 이미지 캡처 

Oryx 10GigE 카메라 제품군은 최대 10Gbit/s의 전송 속도를 지원하므로 60fps를 초과하는 속도에서 4K 해상도, 12비트 이미지를 캡처할 수 있습니다. Myricom 번들 및 패킷 재전송 기능을 통해 높은 대역폭에서의 안정적인 이미지 전송이 더욱 향상됩니다. 다양한 센서 옵션을 통해 320만 화소에서 최대 3100만 화소까지의 해상도를 제공합니다. Oryx 기능에는 IEEE1588 클럭 동기화, 그리고 GigE Vision을 지원하는 여러 인기 타사 소프트웨어와의 완전한 호환성이 포함됩니다. Oryx의 10Gbase-T 인터페이스는 검증되고 널리 배포된 표준으로, 저렴한 CAT6A의 경우 50m 이상의 케이블 길이에서, CAT5e의 경우 최대 30m의 케이블 길이에서 안정적인 이미지 전송을 제공합니다. 

참고: ORX-10G-310S9 및 ORX-10G-245S8 카메라에는 F-마운트 렌즈 어댑터(별도 판매)가 필요합니다.

제품 특징

  • 흑백 및 컬러 센서
  • 최대 8개 세트의 2가지 기능을 지원하는 시퀀서가 포함된 다양한 프레임 트리거링 옵션
  • 픽셀 비닝, 데시메이션, ROI
  • 온카메라(on-camera) 이미지 처리에 감마, LUT 및 선명도 포함

어플리케이션 

  • 경기장
  • 현장 보안
  • 공장 자동화 
  • 교통 감시
  • 검사 시스템
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;