제품이 장바구니에 추가됨

Olympus UPLXAPO 60X Oil Immersion Objective

Olympus 상세 정보 보기
Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives

Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives

Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives	Olympus UPLXAPO 4X Objective, #14-905 Olympus UPLXAPO 10X Objective, #14-906 Olympus UPLXAPO 20X Objective, #14-907 +1
×
재고 번호 #14-909 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 13,644,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 13,644,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
UPLXAPO60XO
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus
Note:
Spring-loaded. Recommended Immersion Oil #86-834

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.44
Length excluding Threads (mm):
44.88
Maximum Diameter (mm):
31.5
Weight (g):
166

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0.17
Focal Length FL (mm):
3.00
Magnification:
60X
Numerical Aperture NA:
1.42
Resolving Power (μm):
0.24
Depth of Field (μm):
0.21
Working Distance (mm):
0.15
Wavelength Range (nm):
400 - 1000
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45.06
Immersion Liquid:
Oil

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 개구수(NA) 값이 최대 1.45로 높음
  • 400 - 1000nm 파장 대역에서 색수차 보정
  • 시야각이 넓으면서 균일한 이미지 평탄도

UPLXAPO 시리즈로도 알려진 해당 제품은 올림푸스의 차세대 고성능 대물렌즈로 높은 개구수(NA) 값, 광대역 색수차 보정, 우수한 이미지 평탄도가 특징입니다. 개구수(NA) 값이 높으면 빛을 효율적으로 모으므로 희미한 신호를 더 잘 감지할 수 있어 노출 시간을 단축하고 콘트라스트를 높일 수 있습니다. 광대역 색수차 보정 기능은 파장에 따른 색의 공간 이동을 보정하여 탁월한 색상 재현을 가능하게 합니다. 또한, 넓은 시야에 걸쳐 이미지의 중심부부터 가장자리까지 우수한 이미지 평탄도를 제공하므로 이미지 스티칭과 정량적 이미지 분석에 적합합니다. 해당 제품은 병리학, 형광 현미경, 다색/광시야 형광 이미징, 공초점/고해상도 현미경, 홀슬라이드(whole slide) 이미징처럼 요건이 까다로운 생명 과학 및 임상 분야에 사용됩니다.

제품자료

 
  Stock # A B C D E F G WD
Olympus UPLXAPO 4X Objective #14-905 31.89 - - 15.4 15.4 28 4.7 13.0
Olympus UPLXAPO 10X Objective #14-906 41.78 3.7 4.28 9.6 19.4 28 4.6 3.1
Olympus UPLXAPO 20X Objective #14-907 44.28 3.39 2.88 10.2 18.6 28 4.8 0.61
Olympus UPLXAPO 40X Objective #14-908 44.71 4.21 2.11 7.5 20.3 31.5 4.9 0.18
Olympus UPLXAPO 60X Oil Immersion Objective #14-909 44.74 2.1 2.84 10 19.3 31.5 4.9 0.15
Olympus UPLXAPO 100X Oil Immersion Objective #14-910 44.76 2.1 3.06 7.5 19.1 30.5 4.8 0.135
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요