제품이 장바구니에 추가됨

Olympus UPLAPO 100X Oil Immersion Objective

Olympus 상세 정보 보기

#90-690 Olympus UPLAPO 100X oil Immersion Objective

×
재고 번호 #90-690 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 24,316,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 24,316,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
UPLAPO100XOHR
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus
Note:
Recommended Immersion Oil #86-834

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.22
Length excluding Threads (mm):
44.77
Maximum Diameter (mm):
31.5
Weight (g):
182

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0.13-0.19
Focal Length FL (mm):
1.80
Magnification:
100X
Numerical Aperture NA:
1.50
Resolving Power (μm):
0.22
Depth of Field (μm):
0.19
Working Distance (mm):
0.12
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
Oil

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 개구수(NA) 값이 1.50인 최초의 Plan-Corrected 아포크로맷 대물렌즈
  • TIRF(Total Internal Reflection Fluorescence) 및 초해상도 어플리케이션에 적합
  • 이미지 평탄도, 광 처리량 및 색상 보정 향상

해당 제품은 표준 Oil Immersion를 사용하여 1.50의 개구수(NA) 값을 달성한 최초의 Plan-Corrected 아포크로맷 대물렌즈입니다. 뛰어난 이미지 평탄도, 높은 광 처리량, VIS 스펙트럼에 걸쳐 탁월한 색상 보정 기능을 제공합니다. 개구수(NA) 값이 높아 해상도와 콘트라스트가 향상되어 까다로운 이미징 시스템에서 미세한 구조적 디테일을 식별합니다. 해당 제품은 TIRF-RIM(Random Illumination Microscopy), TIRF-SIM(Structured Illumination Microscopy), STORM(Stochastic Optical Reconstruction Microscopy) 등 TIRF 및 초해상도 기술에 최적화되어 있어 광독성을 최소화하면서 신호 효율은 극대화합니다. 또한, 생세포, 막 및 단일 분자 이미징 등 최고의 충실도가 요구되는 어플리케이션에서 연구자가 선택할 수 있는 적절한 옵션입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;